Kiinteä säätöjärjestelmä



Danfoss FH johdollinen lattialämmitysjärjestelmä on säätöjärjestelmä, jossa huonetermostaatit on kytketty suoraan keskusyksikköön. Järjestelmä sisältää kolme valinnaista huonetermostaattia - perusmalli, erikoismalli ja julkisten tilojen suojattu malli.


Kiinteä säätöjärjestelmä

Tekniset tiedot



TuotenumeroTuotetyyppiMalliKuvaus

Huonetermostaatit FH

088H0022 Huonetermostaatti FH-WTFH-WTVakiomallinen huonetermostatti johdolliseen lattialämmitysjärjestelmään.
088H0023 Huonetermostaatti FH-WPFH-WPJulkisten tilojen suojattu huonetermostatti.
088H0024 Huonetermostaatti FH-WSFH-WSHuonetermostaatti, jossa valinnainen lattia-anturikytkentä.


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
FH-WC-kytkentärasia, teho 24 VAC
FH-WC-24V_VDUHT520.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VDUHT520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 01/10 2015
 
FH-WT/-WP/-WS-huonetermostaatit, 24 VAC
FH-WT-WP-WS_VDSUA220.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VDSUA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 29/09 2015
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
FH-WC Connection Box, 230 V
FH-WC-230V_VISPM64F.pdf (1,4 Mb), Julkaisun numero: VISPM64F, Kieli: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 25/08 2016
 
FH-WF Floor Sensor
088R0263_FH-WF.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VIUBU16T, Kieli: (6T) DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,FI,PL, Julkaisupäivä: 01/08 2003
 
Room Thermostat FH-WT, FH-WS, FH-WP
VI.UU.K1.8O.pdf (0,9 Mb), Julkaisun numero: VIUUK18O, Kieli: (8O) DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,NL,PL, Julkaisupäivä: 07/12 2005
 


Luettelo
 
Tuoteopas - vesikiertoinen lattialämmitys - Helppo, hyväksi havaittu ja kannattava valinta
FHH_CFC_Product-guide_64p_FI_VKDYC120.pdf (5,7 Mb), Julkaisun numero: VKDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014
 
Tuoteopas - vesikiertoinen lattialämmitys - Helppo, hyväksi havaittu ja kannattava valinta
FHH_CFC_Product-guide_64p_FI_VKDYC120_aukeama.pdf (5,7 Mb), Julkaisun numero: VKDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014
 
Vesikiertoisen lattialämmityksen sovellusopas
FHH_CFC_Application-guide_VKDYD220_lo-res.pdf (5,1 Mb), Julkaisun numero: VKDYD220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 06/10 2015
 


Yleisesite
 
Syitä valita lattialämmitys! Mukavuus, pienempi energialasku ja paljon muuta...
FHH_CFC_End-user_20p_FI_VBDYC120.pdf (1,9 Mb), Julkaisun numero: VBDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014
 


Lisävarusteet



Jakotukit CFD Danfossin lattialämmityksen jakotukkeja käytetään lattialämmitysjärjestelmien säätöön. Sekä meno- että paluupuolella on 5/4” liitännät 2 - 12 lämmityspiirille. Tarvittaessa voi jakotukkeja yhdistää toisiinsa. Jakotukeissa on piirikohtaiset esisäädöt. Integroidut venttiilit voidaan ohjata Danfoss ABNR termomoottoreilla. Jakotukeille on saatavissa kaikki tarvittavat varusteet kuten asennusteline, päätypala tyhjennyksellä ja ilmastuksella, yhdistäjät ja liittimet.
Termomoottori TWA TWA termomoottoreita käytetään sähköiseen auki/kiinni säätöön eri tyyppisiin venttiileihin ja lattialämmityksen asennussarjoihin. Toimilaitteet on varustettu visuaalisella venttiilin tilaosoituksella. TWA toimilaite voidaan liittää RA, RAVL ja RAV venttiileihin. Toimilaitteita valmistetaan joko 24V (SELV) tai 230V jännitteelle normaalisti kiinni (NC) tai normaalisti auki (NO) versioina. RA venttiileille tarkoitettu 24V toimilaite NC/S-versiossa on rajakytkin.