Säätöventtiilit ja toimimoottorit

VFGS



VFGS on 2-tieventtiilii, joka on suunniteltu ensisijaisesti höyryn lämmitys- ja kaukolämpösovelluksiin.

VFGS

Tekniset tiedot



TuotenumeroDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Väliaineen maks. lämpötila.
(°C)
Virtausaukkojen lkm
(-tie)
LiitäntätyyppiIskunpituus
(mm)

VFGS 2

065B2430 154163002Laippa6
065B2431 206.3163002Laippa6
065B2432 258163002Laippa6
065B2433 3216163002Laippa9
065B2434 4020163002Laippa8
065B2435 5032163002Laippa12
065B2436 6550163002Laippa12
065B2437 8080163002Laippa18
065B2438 100125163002Laippa20
065B2439 125160163002Laippa20
065B2440 150280163002Laippa24
065B2441 200320163002Laippa24
065B2442 250400163002Laippa24
065B2443 154253502Laippa6
065B2444 206.3253502Laippa6
065B2445 258253502Laippa6
065B2446 3216253502Laippa9
065B2447 4020253502Laippa8
065B2448 5032253502Laippa12
065B2449 6550253502Laippa12
065B2450 8080253502Laippa18
065B2451 100125253502Laippa20
065B2452 125160253502Laippa20
065B2463 150280403002Laippa24
065B2464 200320403002Laippa24
065B2465 250400403002Laippa24


Dokumentaatio



9 löydettyä julkaisua: 6 käyttö-/asennusohjeet and 3 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
FD
flow divider FD-VIHAH100.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VIHAH100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 02/07 2001
 
Manual Adjustment VFG
Manual adjustment VFG - VIHCX100.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VIHCX100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 16/05 2005
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VIAEQ200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 26/04 2009
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A_VFG,Q,S.pdf (5,4 Mb), Julkaisun numero: VIHAB17A, Kieli: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 18/02 2004
 
VFG(S) 2 (21/25 )/VFQ 2 (21)/VFU 2 Spare parts
VIHBR300_VFG_S-VFQ_valve insert.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIHBR300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 24/10 2014
 
VFG(S) 2 (21/25/27)/VFQ 2 (21), DN15-125
VFG2-VFQ2-DN15-125-VIHAC100.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIHAC100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 02/07 2001
 


Yleisesite
 
Danfoss Moottoriventtiilit
VB00C620_Moottoriventtiilit.pdf (4,4 Mb), Julkaisun numero: VB00C620, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 18/06 2012
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014
 
Sähkötoimilaitteelliset säätöventtiilit ratkaisevat käyttökohteiden haasteet
VBLHG120_MCV_Leaflet_low.pdf (6,2 Mb), Julkaisun numero: VBLHG120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 25/09 2015