Termomoottori TWA



TWA termomoottoreita käytetään sähköiseen auki/kiinni säätöön eri tyyppisiin venttiileihin ja lattialämmityksen asennussarjoihin.
Toimilaitteet on varustettu visuaalisella venttiilin tilaosoituksella.
TWA toimilaite voidaan liittää RA, RAVL ja RAV venttiileihin.
Toimilaitteita valmistetaan joko 24V (SELV) tai 230V jännitteelle normaalisti kiinni (NC) tai normaalisti auki (NO) versioina. RA venttiileille tarkoitettu 24V toimilaite NC/S-versiossa on rajakytkin.


Termomoottori TWA

Tekniset tiedot



TuotenumeroTyyppiKuvausSyöttöjännite
(VAC)
Venttiilin toiminta

TWA-A

088H3110 TWA-ADanfoss RA liitäntä24NC
088H3111 TWA-ADanfoss RA liitäntä24NO
088H3112 TWA-ADanfoss RA liitäntä230NC
088H3113 TWA-ADanfoss RA liitäntä230NO

TWA-K

088H3140 TWA-KM30x1.5 liitäntä24NC
088H3141 TWA-KM30x1.5 liitäntä24NO
088H3142 TWA-KM30x1.5 liitäntä230NC
088H3143 TWA-KM30x1.5 liitäntä230NO


Dokumentaatio



1 löydettyä julkaisua: 1 tekninen esite


Tekninen esite
 
TWA-toimilaite
TWA_X001563_VDSAP520.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VDSAP520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 03/02 2011