Öljypoltinkomponentit

Kattilatermostaatit - AT



AT-pintatermostaatti säätää lämpötilaa. Se asennetaan putken pintaan. Kosketinjärjestelmä on SPDT. Vaihtokosketin joko katkaisee tai kytkee lämpötilan kohotessa/laskiessa. Myös kaksoistoiminto.



Kattilatermostaatit - AT

Tekniset tiedot





Dokumentaatio



4 löydettyä julkaisua: 1 tekninen esite, 2 käsikirja and 1 sertifikaatit


Tekninen esite
 
Thermostat type AT
VDGIA102_ATthermostat.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VDGIA102, Kieli: English, Julkaisupäivä: 22/03 2019
 


Käsikirja
 
Service Manual Danfoss Burner Components
Service-manual_VGGIA802_Lores.pdf (2,6 Mb), Julkaisun numero: VGGIA802, Kieli: English, Julkaisupäivä: 15/09 2014
 
Service Manual Danfoss Burner Components
VGGIA902_Burner_ServiceManual_singlepages_Nov2017_lowres.pdf (2,8 Mb), Julkaisun numero: VGGIA902, Kieli: English, Julkaisupäivä: 09/11 2018
 


Sertifikaatit
 
EU Conformity Declaration - Thermostat type AT
BJHAY26J_EU_Declaration_AT_ATC.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: BJHAY26J, Kieli: Prislista, Julkaisupäivä: 10/07 2019