Öljypoltinreleet - OBC 80



Öljypoltinohjelmareleet ohjaavat ja valvovat kelta- ja siniliekkiöljypolttimien toimintoja.

Öljypoltinreleet - OBC 80

Tekniset tiedot



TuotenumeroVariantti1 or 2 stageVaroaika
(sec.)
Prepurge time
(sec.)
Postignition
(sec.)
Jännite
(V)

OBC 80

057H8101 OBC 81.101101315230
057H8102 OBC 82.102101315230
057H8103 OBC 82.11210620230
057H8105 OBC 84.1025252230
057H8106 OBC 81A.12110135230
057H8107 OBC 82A.12210135230
057H8108 OBC 81A.101101315230
057H8110 OBC 85B.102101315230


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
Electronic Oil Burner Control OBC 82.11
VDACZ302-OBC_82-11.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VDACZ302, Kieli: English, Julkaisupäivä: 01/06 2016
 
Electronic Oil Burner Control OBC 84.10
VDHNA302-OBC_84-10.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VDHNA302, Kieli: English, Julkaisupäivä: 01/06 2016
 
Electronic Oil Burner Control OBC 85B.10
VDHNB302-OBC_85B-10.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VDHNB302, Kieli: English, Julkaisupäivä: 01/06 2016
 
Electronic Oil Burner Controls OBC 81.10
VDACV302-OBC_81-10.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VDACV302, Kieli: English, Julkaisupäivä: 01/06 2016
 
Electronic Oil Burner Controls OBC 81A.10
VDAAR402-OBC_81A-10.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VDAAR402, Kieli: English, Julkaisupäivä: 01/06 2016
 
Ultraviolet flame sensor UV
VDAUA302_UV-sensor.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VDAUA302, Kieli: English, Julkaisupäivä: 03/07 2019
 


Käsikirja
 
Service Manual Danfoss Burner Components
Service-manual_VGGIA802_Lores.pdf (2,6 Mb), Julkaisun numero: VGGIA802, Kieli: English, Julkaisupäivä: 15/09 2014
 
Service Manual Danfoss Burner Components
VGGIA902_Burner_ServiceManual_singlepages_Nov2017_lowres.pdf (2,8 Mb), Julkaisun numero: VGGIA902, Kieli: English, Julkaisupäivä: 09/11 2018
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
OBC 80 Series
VIAAA457_OBC_80_IG.pdf (2,1 Mb), Julkaisun numero: VIAAA457, Kieli: (57) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,FI, Julkaisupäivä: 25/04 2019
 
Service Kit for OBC 80 Series
VIHNA200_OBC80_IG.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VIHNA200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 21/03 2019
 


Pikaopas
 
Service has never been easier
Service-guide_VQGIB202_Lores.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VQGIB202, Kieli: English, Julkaisupäivä: 15/09 2014
 


Sertifikaatit
 
EU-Declaration: Control Box OBC
VCHNB402_EU_Declaration_OBC_control_box.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VCHNB402, Kieli: English, Julkaisupäivä: 26/06 2019
 
Manufacturer's Declaration: Control Box OBC
VCHNC402_Manufacturers_Declaration_OBC_control_box.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VCHNC402, Kieli: English, Julkaisupäivä: 26/06 2019