DHP-L Varius Pro+



Uudessa kierroslukuohjatussa kompressorissa piilee osaltaan salaisuus siihen että DHP Varius Pro+ maalämpöpumpulla saavutetaan ehdotonta huippuluokkaa oleva vuotuinen hyötysuhde. Invertteriohjaus säätää kompressorin kierroslukua ja lämmöntuottoa jatkuvasti todellisen lämmöntarpeen mukaisesti. Et koskaan käytä enempää energiaa kuin mitä todella tarvitset.
HGW* toiminnalla hyödynnämme talon lämmitystä myös lämpimän käyttöveden tuotannossa. Lämpöpumppu
lämmittää kotiasi ja tuottaa samanaikaisesti lämmintä käyttövettä. Sisäänrakennettu TWS**-teknologia tarkoittaa sitä, että lämmintä käyttövettä tuotetaan nopeammin ja korkeampaan lämpötilaan verrattuna perinteisiin menetelmiin.
DHP Varius Pro+ lämpöpumpulla voit räätälöidä järjestelmän joka vastaa kaikkia tarpeitasi kuten lämmitys,jäähdytys, allaslämmitys yhdistettynä myös muihin erilaisiin lisälämmönlähteisiin.

DHP-L Varius Pro+ on lämpöpumppu erillisellä varaajalla. Se on täydellinen kohteisiin, joissa on esimerkiksi suuri käyttövedentarve tai matala huonekorkeus.
Danfoss Online järjestelmällä voit valvoa lämpöpumppuasi myös etäältä.

A+++ energy class when the heat pump is part of an integrated system
A++ energy class when the heat pump is the sole heat generator
Energy class according to Eco-design Directive 811/2013


DHP-L Varius Pro+

Tekniset tiedot



TuotenumeroKuvaus

DHP-L Varius Pro+

086L4233 Ground source heat pump 5-17 kW(400V) with modulated heating capacity and with integrated stainless hot water tank
086L4267 Ground source heat pump 3-12 kW(400V) with modulated heating capacity and with integrated stainless hot water tank


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
Danfoss DHP-H Opti
DHP-H Opti_2017_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDJSF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 23/10 2015
 
Danfoss DWH varaajat
DWH_esite.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDBNQ120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/08 2016
 
Danfoss OnLine
VDBQF220_Sep2014.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDBQF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/11 2013
 


Käyttäjän opas
 
Danfoss Lämpöpumput käyttöohje
Danfoss_Total_User_VUGFE220_fi.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VUGFE220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 25/02 2013
 


Luento/esitys materiaali
 
DHP-M, M XL & L Tekninen kuvaus
Df_TD_DHP-M_VFJSB520_X023162fi.pdf (4,4 Mb), Julkaisun numero: VFJSB520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/11 2016
 


Yleisesite
 
DHP-H Varius PRO+
Varius_esite_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VBJSA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/10 2015
 
Uutuuksia Danfossilta
Uutiskirje_Danfoss_uutuudet_lores..pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VBHSF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/10 2015
 


Lisävarusteet



DHP-H Varius Pro+ Uudessa kierroslukuohjatussa kompressorissa piilee osaltaan salaisuus siihen että DHP Varius Pro+ maalämpöpumpulla saavutetaan ehdotonta huippuluokkaa oleva vuotuinen hyötysuhde. Invertteriohjaus säätää kompressorin kierroslukua ja lämmöntuottoa jatkuvasti todellisen lämmöntarpeen mukaisesti. Et koskaan käytä enempää energiaa kuin mitä todella tarvitset. HGW* toiminnalla hyödynnämme talon lämmitystä myös lämpimän käyttöveden tuotannossa. Lämpöpumppu lämmittää kotiasi ja tuottaa samanaikaisesti lämmintä käyttövettä. Sisäänrakennettu TWS**-teknologia tarkoittaa sitä, että lämmintä käyttövettä tuotetaan nopeammin ja korkeampaan lämpötilaan verrattuna perinteisiin menetelmiin. DHP Varius Pro+ lämpöpumpulla voit räätälöidä järjestelmän joka vastaa kaikkia tarpeitasi kuten lämmitys,jäähdytys, allaslämmitys yhdistettynä myös muihin erilaisiin lisälämmönlähteisiin. Danfoss Online järjestelmällä voit valvoa lämpöpumppuasi myös etäältä. A+++ energy class when the heat pump is part of a