Basic Components



These components can be needed when installing the Basic wet system.

Basic Components

Tekniset tiedot



TuotenumeroTuotetyyppiKuvaus

Basic Components

088X0058 FH-BGI Conduit elbow for 16mm pipe
088X0065 FH-BKBasic perimeter insulation 50m
088X0066 FH-ACABasic Movement gap strip 2m
088X0067 FH-ACBBasic Pipe sleeve 40cm


Dokumentaatio





Käsikirja
 
Basic™-tasoituslaastijärjestelmät Käsikirja
Handbook_Basic_VGCTB220_hi-res.pdf (4,9 Mb), Julkaisun numero: VGCTB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 06/05 2011
 
Käsikirja - Lattialämmityksen suunnittelu
Handbook_Planning_X003675_VGCTC320.pdf (14,1 Mb), Julkaisun numero: VGCTC220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 30/05 2011
 
Käsikirja - Vesikiertoisen lattialämmityksen perusteet
Handbook_Introduction_VGDYA220_hi-res.pdf (3,2 Mb), Julkaisun numero: VGDYA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 03/03 2011
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
BasicRail-kiskon asennus
BasicRail_X002845_VICTA320.pdf (6,8 Mb), Julkaisun numero: VICTA320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/01 2011
 


Luettelo
 
Tuoteopas - vesikiertoinen lattialämmitys - Helppo, hyväksi havaittu ja kannattava valinta
FHH_CFC_Product-guide_64p_FI_VKDYC120.pdf (5,7 Mb), Julkaisun numero: VKDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014
 
Tuoteopas - vesikiertoinen lattialämmitys - Helppo, hyväksi havaittu ja kannattava valinta
FHH_CFC_Product-guide_64p_FI_VKDYC120_aukeama.pdf (5,7 Mb), Julkaisun numero: VKDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014
 
Vesikiertoisen lattialämmityksen sovellusopas
FHH_CFC_Application-guide_VKDYD220_lo-res.pdf (5,1 Mb), Julkaisun numero: VKDYD220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 06/10 2015
 


Sertifikaatit
 
Luovutuspöytäkirja - Basic Heating Systems (peruslämmitysjärjestelmät)
Basic_Hand-Over_X002091_VCCSA220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VCCSA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 04/02 2011
 


Sovelluslehdet
 
BasicRail - Huone kerroksen ikkunasta
BasicRail_Conservatory_X002898_VACTG220.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VACTG220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 24/02 2011
 
BasicRail huoneisiin, joissa ikkunat ulottuvat lattiaan
BasicRail_Room_X002998_VACTL220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACTL220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 24/02 2011
 
BasicRail huoneisiin, joissa ikkunat ulottuvat lattiaan
BasicRail_Room_X003107_VACTH220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACTH220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 03/03 2011
 
BasicRail huoneisiin, joissa on vakioikkunat
BasicRail_Room_X003075_VACTI220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACTI220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 03/03 2011
 
BasicRail keittiöihin
BasicRail_Kitchen_X003044_VACTJ220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACTJ220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 03/03 2011
 
BasicRail kylpyhuoneisiin
BasicRail_Bathroom_X002976_VACTN220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACTN220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 03/03 2011
 
BasicRail L:n muotoisiin huoneisiin, joissa ikkunat ulottuvat lattiaan
BasicRail_L-shape_X002986_VACTM220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACTM220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 24/02 2011
 
BasicRail portaikkoihin
BasicRail_Stairwell_X003008_VACTK220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACTK220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 24/02 2011
 
BasicRail-lämmitysjärjestelmä
BasicRail_HeatingSystem_X003093_VACTQ220.pdf (4,4 Mb), Julkaisun numero: VACTQ220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 03/03 2011
 


Yleisesite
 
Syitä valita lattialämmitys! Mukavuus, pienempi energialasku ja paljon muuta...
FHH_CFC_End-user_20p_FI_VBDYC120.pdf (1,9 Mb), Julkaisun numero: VBDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014