Vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä

BasicRail



Danfoss BasicRail is an easy way to lay out floorheating pipes and is used in wet floor heating constructions. BasicRail is easily installed simply by gluing the rails on to the insulation layer. The rails come in 2 versions, for 16 mm and 20 mm Danfoss composite pipe.

BasicRail

Tekniset tiedot



TuotenumeroTypeDescription

Rails & Clips

088X0040 FH-BRABasicRail for 16x2 pipe 2m
088X0042 FH-BRCBasicRail for 20x2,25 pipe 3m
088X0043 FH-BRDRail clip 30mm 500pcs


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
BasicRail ja 035 eristyksen peittävät paneelit
BasicRail_Insulation_X001532_VDGHA220.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VDGHA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/12 2010
 
BasicRail ja eristyksen peittävät paneelit
BasicRail-Insulation_VDCSE520.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDCSE520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 05/11 2015
 


Käsikirja
 
Basic™-tasoituslaastijärjestelmät Käsikirja
Handbook_Basic_VGCTB220_hi-res.pdf (4,9 Mb), Julkaisun numero: VGCTB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 06/05 2011
 
Käsikirja - Lattialämmityksen suunnittelu
Handbook_Planning_X003675_VGCTC320.pdf (14,1 Mb), Julkaisun numero: VGCTC220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 30/05 2011
 
Käsikirja - Vesikiertoisen lattialämmityksen perusteet
Handbook_Introduction_VGDYA220_hi-res.pdf (3,2 Mb), Julkaisun numero: VGDYA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 03/03 2011
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
BasicRail-kiskon asennus
BasicRail_X002845_VICTA320.pdf (6,8 Mb), Julkaisun numero: VICTA320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/01 2011
 


Sertifikaatit
 
Luovutuspöytäkirja - Basic Heating Systems (peruslämmitysjärjestelmät)
Basic_Hand-Over_X002091_VCCSA220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VCCSA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 04/02 2011
 


Sovelluslehdet
 
BasicRail - Huone kerroksen ikkunasta
BasicRail_Conservatory_X002898_VACTG220.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VACTG220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 24/02 2011
 
BasicRail / BasicClip - Nestemäinen tasoituslaasti
BasicRail-BasicClip_X001354_VAEKF320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VAEKF320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 07/02 2011
 
BasicRail / BasicClip - Nestemäinen tasoituslaasti
BasicRail-BasicClip_X001768_VAEKH320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VAEKH320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 08/02 2011
 
BasicRail / BasicClip - Sementtitasoite
BasicRail-BasicClip_X001777_VAEKE320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VAEKE320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 07/02 2011
 
BasicRail / BasicClip - Sementtitasoite
BasicRail-BasicClip_X001788_VAEKG320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VAEKG320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 08/02 2011
 
BasicRail huoneisiin, joissa ikkunat ulottuvat lattiaan
BasicRail_Room_X002998_VACTL220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACTL220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 24/02 2011
 
BasicRail huoneisiin, joissa ikkunat ulottuvat lattiaan
BasicRail_Room_X003107_VACTH220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACTH220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 03/03 2011
 
BasicRail huoneisiin, joissa on vakioikkunat
BasicRail_Room_X003075_VACTI220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACTI220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 03/03 2011
 
BasicRail keittiöihin
BasicRail_Kitchen_X003044_VACTJ220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACTJ220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 03/03 2011
 
BasicRail kylpyhuoneisiin
BasicRail_Bathroom_X002976_VACTN220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACTN220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 03/03 2011
 
BasicRail L:n muotoisiin huoneisiin, joissa ikkunat ulottuvat lattiaan
BasicRail_L-shape_X002986_VACTM220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACTM220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 24/02 2011
 
BasicRail portaikkoihin
BasicRail_Stairwell_X003008_VACTK220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACTK220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 24/02 2011
 
BasicRail-lämmitysjärjestelmä
BasicRail_HeatingSystem_X003093_VACTQ220.pdf (4,4 Mb), Julkaisun numero: VACTQ220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 03/03 2011
 


Yleisesite
 
Aina nopea, aina hallinnassa - Danfoss-lattialämmitys » kaikkiin tarpeisiin
VBCTA220_Sep2014.pdf (1,4 Mb), Julkaisun numero: VBCTA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 20/12 2010
 
Aina nopea, aina hallinnassa - Danfoss-lattialämmitys » kaikkiin tarpeisiin
VBETA220_Sep2014.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VBCTA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 20/12 2010