Vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä

FHM pumppuryhmä lattialämmitykseen



Danfoss pumppuryhmiä käytetään virtauksen ja tulolämpötilan säätöön vesikiertoisissa lattialämmitysjärjestelmissä. Kompaktin, joustavan rakenteen ansiosta sekoitusventtiilin voi asentaa suoraan jakotukkiin joko vasemmalle tai oikealle puolelle. Ensiöputki liitetään sivulta tai alapuolelta.

FHM pumppuryhmä lattialämmitykseen

Tekniset tiedot



TuotenumeroTypeDescription

Compact Mixing SHunt

088U0094 FHM-C17 kW 15 kW UPM3
088U0098 FHM-C8Compact Mixing Shunt with speed controlled Alpha 2 15-60 pump, Internal non return valve, FHD-T termometer, FH-TC self-acting thermomostatic controller


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
FHM-Cx, Sekoitusryhmät lattialämmitykseen
FHM-Cx_VDULF820.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VDULF820, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 07/09 2016
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
FHM-Cx Mixing Shunts - Tighten after transport
FHM-Cx-tight_088R0245_VIIKB100.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VIIKB100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 23/09 2015
 
Grundfos UPM3 AUTO L Pump
Grundfos-UPM3_VIIKE100.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VIIKE100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 29/08 2016
 


Luettelo
 
Tuoteopas - vesikiertoinen lattialämmitys - Helppo, hyväksi havaittu ja kannattava valinta
FHH_CFC_Product-guide_64p_FI_VKDYC120.pdf (5,7 Mb), Julkaisun numero: VKDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014
 
Tuoteopas - vesikiertoinen lattialämmitys - Helppo, hyväksi havaittu ja kannattava valinta
FHH_CFC_Product-guide_64p_FI_VKDYC120_aukeama.pdf (5,7 Mb), Julkaisun numero: VKDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014
 
Vesikiertoisen lattialämmityksen sovellusopas
FHH_CFC_Application-guide_VKDYD220_lo-res.pdf (5,1 Mb), Julkaisun numero: VKDYD220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 06/10 2015
 


Yleisesite
 
Syitä valita lattialämmitys! Mukavuus, pienempi energialasku ja paljon muuta...
FHH_CFC_End-user_20p_FI_VBDYC120.pdf (1,9 Mb), Julkaisun numero: VBDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014