Vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä

BasicPlus ja BasicPlus2 huonetermostaatit



BasicPlus (FH-CWx) ja suunnittelultaan ainutlaatuinen BasicPlus2(FH-WTx) ovat
saatavina 230 V:n versioina. Ne voidaan
kytkeä suoraan toimilaitteeseen tai
kytkentärasian kautta.
Saatavilla versiot:
käsisäätö, näyttö ja ohjelmoitava näyttö


BasicPlus ja BasicPlus2 huonetermostaatit

Tekniset tiedot



TuotenumeroTypeEANDescriptionVoltage
(V)
Temperature rangeRelay Compatible with floor sensor

Room Thermostat

088U0601 FH-CWT 5702420083476 2305-30 CNoNo
088U0602 FH-CWD 5702420083483 2305-35 CNoYes
088U0603 FH-CWP 5702420083490 2305-35 CNoYes
088U0610    230   
088U0620 WT-T5702425102974 2305-30 CNoNo
088U0621 WT-T5702425102981 2305-30 CNoNo
088U0622 WT-D5702425102998 2305-35 CNoYes
088U0623 WT-D5702425103001 2305-35 CNoYes
088U0624 WT-DR5702425103018 2305-35 CYesYes
088U0625 WT-P5702425103025 2305-35 CNoYes
088U0626 WT-PR5702425103032 2305-35 CYesYes


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
Basic Plus2 huonetermostaatit lattialämmitykseen
BasicPlus2_VDCUC220.pdf (1,3 Mb), Julkaisun numero: VDCUC220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/05 2015
 
Basic Plus2 huonetermostaatit lattialämmitykseen
BasicPlus2_VDCUC320.pdf (1,3 Mb), Julkaisun numero: VDCUC320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/10 2015
 
BasicPlus lattialämmityksen huonetermostaatit
BasicPlus_VDCUA420.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VDCUA420, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 29/09 2015
 


Käyttäjän opas
 
Lattialämmityksen BasicPlus2 - huonetermostaatit
BasicPlus2_User_VUCUA220.pdf (1,2 Mb), Julkaisun numero: VUCUA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 05/05 2015
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
BasicPlus2 WT-D & WT-P huonetermostaatit
BasicPlus2_VICUJ220.pdf (0,9 Mb), Julkaisun numero: VICUJ220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 04/05 2015
 
BasicPlus2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit
BasicPlus2_VICUK220.pdf (0,9 Mb), Julkaisun numero: VICUK220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 05/05 2015
 
BasicPlus2 WT-T huonetermostaatit
BasicPlus2_VICUL220.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VICUL220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 04/05 2015
 


Luettelo
 
Tuoteopas - vesikiertoinen lattialämmitys - Helppo, hyväksi havaittu ja kannattava valinta
FHH_CFC_Product-guide_64p_FI_VKDYC120.pdf (5,7 Mb), Julkaisun numero: VKDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014
 
Tuoteopas - vesikiertoinen lattialämmitys - Helppo, hyväksi havaittu ja kannattava valinta
FHH_CFC_Product-guide_64p_FI_VKDYC120_aukeama.pdf (5,7 Mb), Julkaisun numero: VKDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014
 
Vesikiertoisen lattialämmityksen sovellusopas
FHH_CFC_Application-guide_VKDYD220_lo-res.pdf (5,1 Mb), Julkaisun numero: VKDYD220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 06/10 2015
 


Yleisesite
 
Syitä valita lattialämmitys! Mukavuus, pienempi energialasku ja paljon muuta...
FHH_CFC_End-user_20p_FI_VBDYC120.pdf (1,9 Mb), Julkaisun numero: VBDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014