Kytkentärasia vesikiertoiseen lattialämmitykseen



Danfoss Link™ vesikiertoinsen lattialämmityksen kytkentärasia ohjaa jakotukkien 24 V termomoottoreita.
Järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman laajennettuja toiminnallisuuksia ja enrgiasäästöjä huonekohtaisella lämpötilan hallinnalla.

Pääominaisuudet:
• Langaton kahdensuuntainen kommunikointi 868 MHz
• 24V oikosulkusuojattua lähtöä (LED)
• Toimilaita lähtöjä eri liitännöille
• Helppo asentaa
• PWM säätö(pulssileveysmodulaatio /pulse width modulation)
• Automaattinen itsediagnostiikka virheilmoitus toiminnolla
• Releet kiertopumpun ja kattiolan ohjaukseen


Kytkentärasia vesikiertoiseen lattialämmitykseen

Tekniset tiedot



TuotenumeroTuoteTemperature range
(C)
LoadIP luokkaMitat
(mm)

Hydronic Controller

014G0100 Danfoss Link™ HC 10 lähtöä 16A / 3600WIP 31 
014G0103 Danfoss Link™ HC 5 lähtöä 16A / 3600WIP 31 


Dokumentaatio



1 löydettyä julkaisua: 1 käyttö-/asennusohjeet


Käyttö-/asennusohjeet
 
Danfoss Link™ HC Hydronic Controller
Danfoss Link HC VIFZL420.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VIFZL420, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 15/11 2013