Danfoss Link

Danfoss Link keskusyksikkö



Danfoss Link™ keskusyksiköllä hallitaan kodin lämmitystä keskitetysti. Keskusyksikkö toimii kodin ohjausjärjestelmän sydämenä, joka välittää tiedot järjestelmän kaikkien laitteiden kesken langattomasti. Värilliseltä kosketusnäytöltä on helppo ohjelmoida ja säätää kodin lämpötiloja huonekohtaisesti.

Pääominaisuudet:
• Koko asunnon lämmityksen ohjaus yhdellä keskusyksiköllä
• Värillinen kosketusnäyttö
• Helppokäyttöinen, opastava käyttövalikko
• Huonetilat ryhmiteltävissä käyttötarkoituksen mukaan (ns. living zone)
• Lämmityksen viikko-ohjelmat vapaasti aseteltavissa
• Kotona/poissa -toiminto
• Ei lämmitystä -toiminto
• Yhdistettävissä asunnon Wi-Fi -verkkoon
• Nopeat ja helpot lämmityksen säätötoiminnot

Danfoss Link™ on langaton lämmityksen ohjausjärjestelmä pientaloihin alle 300 m².


Danfoss Link keskusyksikkö

Tekniset tiedot



TuotenumeroTuoteTemperature range
(C)
LoadIP luokkaMitat
(mm)

Central Controller

014G0288 Danfoss Link™ keskusyksikkö Wi-Fi PSU 16A / 3600WIP 31 
014G0289 Danfoss Link™ keskusksikkö Wi-Fi NSU 16A / 3600WIP 31 


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
Danfoss Link™ HR -rasialähetin ja PR -pistorasialähetin
DanfossLink_HR-PR_X002603_VDFZB120.pdf (0,9 Mb), Julkaisun numero: VDFZB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/03 2011
 
Danfoss Link™ Hydronic Controller (vesikierron hallintalaite)
Danfoss-Link-HC_VDSPG320.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDSPG320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 30/09 2015
 
Danfoss Link™ -keskusyksikkö
Danfoss-Link-CC_VDFZC720.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VDFZC720, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 27/08 2015
 
Toistin Danfoss Link™- ja CF2-järjestelmiin
RepeaterUnit_X004992_VDFZD120.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VDFZD120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/03 2011
 


Käyttäjän opas
 
Danfoss One® - Danfoss Link™ CC controlled devices
VUIOB120 Danfoss One User Guide.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VUIOB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 21/10 2013
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
CF-RU-toistimen käyttöohje
Danfoss-Link_RU_Installation_VIUHN61T_lo-res.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VIUHN61C, Kieli: (1C) DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,PL, Julkaisupäivä: 09/08 2010
 
Danfoss Link™ BR (boileri rele)
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM27L.pdf (3,9 Mb), Julkaisun numero: VIFZM27L, Kieli: (7L) GB,NL, Julkaisupäivä: 22/10 2012
 
Danfoss Link™ CC Central Controller
Danfoss-Link_CC_Installation FI.pdf (3,1 Mb), Julkaisun numero: VISGL920, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 09/07 2015
 
Danfoss Link™ FT Floor Thermostat
Danfoss-Link_FT_Installation_VISGZ45X_hi-res.pdf (2,1 Mb), Julkaisun numero: VISGZ45X, Kieli: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Julkaisupäivä: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ HR Hidden Relay
Danfoss-Link_HR_Installation_VISGX45X_hi-res.pdf (1,6 Mb), Julkaisun numero: VISGX45X, Kieli: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Julkaisupäivä: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ PR Plug-In Relay
Danfoss-Link_PR_Installation_VISGY45X_web.pdf (4,0 Mb), Julkaisun numero: VISGY45X, Kieli: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Julkaisupäivä: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ SCM - Simple Communication Module
Danfoss-Link_SCM_Installation_VIFZT120_FI.pdf (1,3 Mb), Julkaisun numero: VIFZT120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 28/01 2013
 


Ohjelman lataus
 
Danfoss Link - software version 4.2.1475
Danfoss Link CC 4.2.1475.tar (46,5 Mb), Julkaisun numero: VSMHA25H, Kieli: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 15/02 2019
 
Danfoss Link Software V2.7.42 for Danfoss Link CC with SD-Card
dlcc-2.7.42.tar (22,0 Mb), Julkaisun numero: VSIDB25H, Kieli: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 26/02 2014
 
Danfoss Link Software V3.3.1 for Danfoss Link CC with USB-Stick
Danfoss Link 3.3.1.tar (46,5 Mb), Julkaisun numero: VSIDC45H, Kieli: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 03/12 2014
 


Referenssit
 
Case story - Finland
VZJPJ102_DFS_LINK_CASE_STORY_FINLAND_1006459_ART01_AG-lowres.pdf (1,1 Mb), Julkaisun numero: VZJPJ102, Kieli: English, Julkaisupäivä: 05/10 2015
 
Case story - Suomi - Danfoss Link
VZJPJ120_DFS_LINK_CASE_STORY_FINLAND_1006459_ART01_AG_LR.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VZJPJ120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 20/01 2016
 
Danfoss Link case story
VZJPJ120_DFS_LINK_CASE_STORY_suomi.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VZIOB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 14/01 2016