DHP-R Eco



DHP-R on tehokas lämpöpumppu, jossa yksiköiden tehot voidaan valita 22 ja 42kW
välillä. Maksimissaan 8 yksikköä voidaan helposti yhdistää, mikä mahdollistaa jopa 336kW
lämpöpumpputehon.
DHP-R voidaan haluttaessa yhdistää olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään kuten öljy- ,
sähkö- tai kaukolämpö . Tällöin järjestelmä voidaan mitoittaa niin, että esim. öljylämmitys tai
kaukolämpö tulee apuun kovilla pakkasilla.
Älykkäällä ohjausjärjestelmällä ohjataan lämpöpumpun lisäksi tarvittaessa myös lisälämpöä,
jäähdytystä, lämpimän käyttöveden tuotantoa ja mahdollisia muita säätöpiirejä.
Internetin kautta tapahtuva etäohjaus ja valvonta mahdollistaa ohjauksen lisäksi esim.
hälytyksien siirron tekstiviestillä tai sähköpostiin.
DHP-R voidaan myös tarvittaessa yhdistää ulkoiseen kiinteistövalvontajärjestelmään modbus
väylän avulla. Tämä lämpöpumppu on erinomainen ratkaisu silloin kun kyseessä on useampia
isoja kiinteistöjä joiden lämmitysjärjestelmiä halutaan valvoa ja ohjata etäkäytöllä.

Energialuokitus:

Energialuokka ohjauksella 22 / 26 / 33 / 42
Lattialämmitys A+++ / A+++ / A+++ / A+++
Patterilämmitys A++ / A++ / A++ / A++
Energialuokka ilman ohjausta
Lattialämmitys A++ / A++ / A++ / A++
Patterilämmitys A++ / A++ / A++ / A++


DHP-R Eco

Tekniset tiedot



TuotenumeroKuvaus

DHP-R Eco

086L2493 Maalämpöpumppu HP 22 kW(400V)
086L2494 Maalämpöpumppu HP 26 kW(400V)
086L2495 Maalämpöpumppu HP 33 kW(400V)
086L2496 Maalämpöpumppu HP 42 kW(400V)


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
Danfoss DHP-H Opti
DHP-H Opti_2017_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDJSF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 23/10 2015
 
Danfoss DWH varaajat
DWH_esite.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDBNQ120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/08 2016
 
Danfoss OnLine
VDBQF220_Sep2014.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDBQF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/11 2013
 


Energy labeling and Eco-design
 
Energy declaration DHP-S Eco / DHP-R Eco
DHP-R_S_ECO_FI.pdf (0,1 Mb), Julkaisun numero: VXJSD220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 30/03 2016
 
Energy labels and energy class for DHP-R Eco
DHP-R_Eco_energy_label_21_10_2015.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VXJSP102, Kieli: English, Julkaisupäivä: 21/10 2015
 


Käyttäjän opas
 
Danfoss Lämpöpumput käyttöohje
Danfoss_Total_User_VUGFE220_fi.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VUGFE220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 25/02 2013
 


Luento/esitys materiaali
 
DHP-M, M XL & L Tekninen kuvaus
Df_TD_DHP-M_VFJSB520_X023162fi.pdf (4,4 Mb), Julkaisun numero: VFJSB520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/11 2016
 
DHP-R eco_EM.pdf
DHP-R eco_EM.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 23/10 2015
 


Yleisesite
 
DHP-H Varius PRO+
Varius_esite_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VBJSA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/10 2015
 
Uutuuksia Danfossilta
Uutiskirje_Danfoss_uutuudet_lores..pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VBHSF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/10 2015