DHP-H Varius Pro+



Uudessa kierroslukuohjatussa kompressorissa piilee osaltaan salaisuus siihen että DHP Varius Pro+ maalämpöpumpulla saavutetaan ehdotonta huippuluokkaa oleva vuotuinen hyötysuhde. Invertteriohjaus säätää kompressorin kierroslukua ja lämmöntuottoa jatkuvasti todellisen lämmöntarpeen mukaisesti. Et koskaan käytä enempää energiaa kuin mitä todella tarvitset.
HGW* toiminnalla hyödynnämme talon lämmitystä myös lämpimän käyttöveden tuotannossa. Lämpöpumppu
lämmittää kotiasi ja tuottaa samanaikaisesti lämmintä käyttövettä. Sisäänrakennettu TWS**-teknologia tarkoittaa sitä, että lämmintä käyttövettä tuotetaan nopeammin ja korkeampaan lämpötilaan verrattuna perinteisiin menetelmiin.
DHP Varius Pro+ lämpöpumpulla voit räätälöidä järjestelmän joka vastaa kaikkia tarpeitasi kuten lämmitys,jäähdytys, allaslämmitys yhdistettynä myös muihin erilaisiin lisälämmönlähteisiin.

Danfoss Online järjestelmällä voit valvoa lämpöpumppuasi myös etäältä.

A+++ energy class when the heat pump is part of an integrated system
A++ energy class when the heat pump is the sole heat generator
Energy class according to Eco-design Directive 811/2013


DHP-H Varius Pro+

Tekniset tiedot



TuotenumeroKuvaus

DHP-H Varius Pro+

086L3591 Maalämpöpumppu 5-17 kW(400V), invertteriohjattu, sisäänrakennettu läminvesivaraaja
086L4268 Ground source heat pump 3-12 kW(400V) with modulated heating capacity and with integrated stainless hot water tank


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
Danfoss DHP-H Opti
DHP-H Opti_2017_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDJSF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 23/10 2015
 
Danfoss DWH varaajat
DWH_esite.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDBNQ120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/08 2016
 
Danfoss OnLine
VDBQF220_Sep2014.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDBQF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/11 2013
 


Asennusopas
 
Asennusopas DHP-H/L VARIUS PRO+
VMJSD220_X023148fi_Df_IG_DHP-H_L_V_PRO.pdf (1,7 Mb), Julkaisun numero: VMJSD220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 08/07 2016
 


Declarations
 
Eu declaration oc conformity DHP Varius pro plus
086L4309_03_DoC_Danfoss DHP Varius Pro_plus.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VJJSA10P, Kieli: (0P) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,NO,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 05/09 2016
 


Energy labeling and Eco-design
 
Energy declaration DHP-H Varius PRO+
DHP-HL_Varius_Pro_FI Energialuokitus 2016.pdf (0,1 Mb), Julkaisun numero: VXJSF220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 29/03 2016
 
Energy labels and energy class for DHP-H Varius Pro+
DHP-H_Varius_Pro_Plus_energy_label_21_10_2015.pdf (0,1 Mb), Julkaisun numero: VXJSL102, Kieli: English, Julkaisupäivä: 01/10 2015
 


Käyttäjän opas
 
Danfoss Lämpöpumput käyttöohje
Danfoss_Total_User_VUGFE220_fi.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VUGFE220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 25/02 2013
 
Käyttöohje DHP-H VARIUS PRO+
VUJSG120_X023132fi_Df_UG_DHP_H_V_pro_plus.pdf (2,2 Mb), Julkaisun numero: VUJSG120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 09/10 2015
 
Käyttöohje DHP-H VARIUS PRO+
VUJSG320_X023132fi_Df_UG_DHP_H_L_V_pro_plus.pdf (2,0 Mb), Julkaisun numero: VUJSG320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 08/07 2016
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
Käyttöönotto DHP-H/L VARIUS PRO+
VIJSG220_X023148fi_Df_CG_DHP-H_L_V_PRO_Plus.pdf (2,4 Mb), Julkaisun numero: VIJSG220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 08/07 2016
 


Luento/esitys materiaali
 
DHP-M, M XL & L Tekninen kuvaus
Df_TD_DHP-M_VFJSB520_X023162fi.pdf (4,4 Mb), Julkaisun numero: VFJSB520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/11 2016
 
Technical Description DHP-H/L Varius Pro+
VFJSG320_Df_TD_DHP-H_L_V_PRO_X025301fi_O-PDF.pdf (1,3 Mb), Julkaisun numero: VFJSG320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 01/09 2016
 


Pikaopas
 
Asennusopas Laajennusmoduuli 1
VQILV320_NB_IG_ExpansionModule1_X025218fi.pdf (1,3 Mb), Julkaisun numero: VQILV120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 17/02 2016
 
DHP-H Varius Pro+ Install Quick Guide
VQJSB10P_DF_Install_QG_Dhp_varius pro_Multi_InD_Rev1pdf.pdf (4,1 Mb), Julkaisun numero: VQJSB10P, Kieli: (0P) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,NO,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 24/09 2015
 


Wiring Diagrams
 
Kytkentäkaavio DHP-H/L VARIUS PRO+
VWJSD320_X024898fi_Df_WD_.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VWJSC320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 08/07 2016
 


Yleisesite
 
DHP-H Varius PRO+
Varius_esite_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VBJSA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/10 2015
 
Uutuuksia Danfossilta
Uutiskirje_Danfoss_uutuudet_lores..pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VBHSF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/10 2015
 


Lisävarusteet



086L4267 Uudessa kierroslukuohjatussa kompressorissa piilee osaltaan salaisuus siihen että DHP Varius Pro+ maalämpöpumpulla saavutetaan ehdotonta huippuluokkaa oleva vuotuinen hyötysuhde. Invertteriohjaus säätää kompressorin kierroslukua ja lämmöntuottoa jatkuvasti todellisen lämmöntarpeen mukaisesti. Et koskaan käytä enempää energiaa kuin mitä todella tarvitset. HGW* toiminnalla hyödynnämme talon lämmitystä myös lämpimän käyttöveden tuotannossa. Lämpöpumppu lämmittää kotiasi ja tuottaa samanaikaisesti lämmintä käyttövettä. Sisäänrakennettu TWS**-teknologia tarkoittaa sitä, että lämmintä käyttövettä tuotetaan nopeammin ja korkeampaan lämpötilaan verrattuna perinteisiin menetelmiin. DHP Varius Pro+ lämpöpumpulla voit räätälöidä järjestelmän joka vastaa kaikkia tarpeitasi kuten lämmitys,jäähdytys, allaslämmitys yhdistettynä myös muihin erilaisiin lisälämmönlähteisiin. DHP-L Varius Pro+ on lämpöpumppu erillisellä varaajalla. Se on täydellinen kohteisiin, joissa on esimerkiksi suuri käyttöve