DHP-L Opti



DHP-L Opti käyttää Opti-teknologiaa, joka käsittää älykkään ohjausjärjestelmän kierroslukuohjatuilla kiertopumpuilla. Keruuliuos- ja lämmityksen kiertopumppuja ohjataan jatkuvasti pitäen lämpöpumpun toiminta optimaalisena olosuhteista riippumatta. DHP-L Opti liitetään erilliseen lämminvesivaraajaan.Lämpöpumppu soveltuu mataliin tiloihin ja yhdistettynä DWH varaajaan se tuottaa suuren määrän lämmintä käyttövettä. Varaajassa käytetään patentoitua TWS* -tekniikkaa, jonka avulla tuotetaan lämmintä käyttövettä nopeammin ja energiatehokkaammin kuin perinteisellä tekniikalla.
DHP-L Optin voi yhdistää myös olemassa olevaan lämminvesivaraajaratkaisuun.

Energialuokitus:

Energialuokka ohjauksella 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16
Lattialämmitys A++ / A++ / A++ / A++ / A+++ / A++
Patterilämmitys A+ / A++ / A++ / A++ / A++ / A++
Energialuokka ilman ohjausta 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16
Lattialämmitys A++ / A++ / A++ / A++ / A++ / A++
Patterilämmitys A+ / A++ / A++ / A++ / A++ / A++
Käyttövesi A / A / A / A / A / A

Eco-design direktiivin 811/2013 mukaisesti


DHP-L Opti

Tekniset tiedot



TuotenumeroKuvaus

DHP-L Opti

086L1016 Maalämpöpumppu HP 4kW(400V)
086U8586 Maalämpöpumppu HP 6,0 kW(400V)
086U8587 Maalämpöpumppu HP 8,0 kW(400V)
086U8588 Maalämpöpumppu HP 10,0 kW(400V)
086U8589 Maalämpöpumppu HP 12,0 kW(400V)
086U8590 Maalämpöpumppu HP 16,0 kW(400V)


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
Danfoss DHP-H Opti
DHP-H Opti_2017_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDJSF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 23/10 2015
 
Danfoss DWH varaajat
DWH_esite.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDBNQ120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/08 2016
 
Danfoss OnLine
VDBQF220_Sep2014.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDBQF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/11 2013
 


Asennusopas
 
Danfoss Installation instructions Domestic heat pumps
X017965_Danfoss_Total_Install_VMGFQ220_fi.pdf (11,0 Mb), Julkaisun numero: VMGFQ220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 25/02 2013
 
Tekninen kuvaus - DHP-A, -AL, -C, -H, -L
Df_Total_TD_VMGFX220_FI_X017943.pdf (2,0 Mb), Julkaisun numero: VMGFX220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 21/10 2013
 


Energy labeling and Eco-design
 
Energy declaration DHP-H Opti Pro / DHP-L Opti Pro/ DHP-H Opti / DHP-L Opti / DHP-C Opti
DHP-H,L,C_Opti_FI.pdf (0,1 Mb), Julkaisun numero: VXJSC220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 30/03 2016
 
Energy labels and energy class for DHP-L Opti
DHP-L_Opti_energy_label_21_10_2015.pdf (1,1 Mb), Julkaisun numero: VXJSM102, Kieli: English, Julkaisupäivä: 01/10 2015
 


Käyttäjän opas
 
Danfoss Lämpöpumput käyttöohje
Danfoss_Total_User_VUGFE220_fi.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VUGFE220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 25/02 2013
 
Hoito-ohje - DHP-A, -AL, -C, -H, -L, (Opti & Basic line)
Danfoss_User_VUBMA920_fi.pdf (1,4 Mb), Julkaisun numero: VUBMA920, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 08/03 2011
 


Luento/esitys materiaali
 
DHP-L_Opti_EM.pdf
DHP-L_Opti_EM.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 23/10 2015
 
DHP-M, M XL & L Tekninen kuvaus
Df_TD_DHP-M_VFJSB520_X023162fi.pdf (4,4 Mb), Julkaisun numero: VFJSB520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/11 2016
 


Wiring Diagrams
 
Sähköohjeet DHP-L (Opti line)
DHP-L_Wiring_VWBMI120_FI.pdf (4,4 Mb), Julkaisun numero: VWBMI120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 11/09 2009
 


Yleisesite
 
DHP-H Varius PRO+
Varius_esite_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VBJSA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/10 2015
 
Uutuuksia Danfossilta
Uutiskirje_Danfoss_uutuudet_lores..pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VBHSF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/10 2015