DHP-H Opti



DHP-H Opti käyttää Opti-teknologiaa, joka käsittää älykkään ohjausjärjestelmän kierroslukuohjatuilla kiertopumpuilla. Keruuliuos ja lämmityksen kiertopumppuja ohjataan jatkuvasti pitäen lämpöpumpun toiminta optimaalisena olosuhteista
riippumatta.

DHP-H Opti tuottaa suuren määrän lämmintä käyttövettä käyttäen mahdollisimman vähän energiaa. Tämän mahdollistaa integroidussa lämminvesivaraajassa käytettävä patentoitu TWS* -teknologia, jonka avulla tuotetaan lämmintä käyttövettä nopeammin ja energiatehokkaammin kuin perinteisellä tekniikalla.

Energialuokitus:

Energialuokka ohjauksella 4 / 6 / 8 / 10 / 12
Lattialämmitys A++ / A++ / A++ / A+++ / A++
Patterilämmitys A+ / A++ / A++ / A++ / A++
Energialuokka ilman ohjausta 4 / 6 / 8 / 10 / 12
Lattialämmitys A++ / A++ / A++ / A++ / A++
Patterilämmitys A+ / A++ / A++ / A++ / A++
Käyttövesi A / A / A / A / A

Eco-design direktiivin 811/2013 mukaisesti


DHP-H Opti

Tekniset tiedot



TuotenumeroKuvaus

DHP-H Opti

086L1012 Maalämpöpumppu HP 4 kW(400V), sisäänrakennettu ruostumaton lämminvesivaraaja
086U9880 Maalämpöpumppu HP 6 kW(400V), sisäänrakennettu ruostumaton lämminvesivaraaja
086U9881 Maalämpöpumppu HP 8 kW(400V), sisäänrakennettu ruostumaton lämminvesivaraaja
086U9882 Maalämpöpumppu HP 10 kW(400V), sisäänrakennettu ruostumaton lämminvesivaraaja
086U9883 Maalämpöpumppu HP 12 kW(400V), sisäänrakennettu ruostumaton lämminvesivaraaja


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
Danfoss DHP-H Opti
DHP-H Opti_2017_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDJSF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 23/10 2015
 
Danfoss DWH varaajat
DWH_esite.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDBNQ120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/08 2016
 
Danfoss OnLine
VDBQF220_Sep2014.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDBQF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/11 2013
 


Asennusopas
 
Danfoss Installation instructions Domestic heat pumps
X017965_Danfoss_Total_Install_VMGFQ220_fi.pdf (11,0 Mb), Julkaisun numero: VMGFQ220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 25/02 2013
 
Tekninen kuvaus - DHP-A, -AL, -C, -H, -L
Df_Total_TD_VMGFX220_FI_X017943.pdf (2,0 Mb), Julkaisun numero: VMGFX220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 21/10 2013
 


Energy labeling and Eco-design
 
Energy declaration DHP-H Opti Pro / DHP-L Opti Pro/ DHP-H Opti / DHP-L Opti / DHP-C Opti
DHP-H,L,C_Opti_FI.pdf (0,1 Mb), Julkaisun numero: VXJSC220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 30/03 2016
 
Energy labels and energy class for DHP-H Opti
DHP-H_Opti_energy_label_21_10_2015.pdf (1,2 Mb), Julkaisun numero: VXJSJ102, Kieli: English, Julkaisupäivä: 01/10 2015
 


Käyttäjän opas
 
Danfoss Lämpöpumput käyttöohje
Danfoss_Total_User_VUGFE220_fi.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VUGFE220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 25/02 2013
 
Hoito-ohje - DHP-A, -AL, -C, -H, -L, (Opti & Basic line)
Danfoss_User_VUBMA920_fi.pdf (1,4 Mb), Julkaisun numero: VUBMA920, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 08/03 2011
 


Luento/esitys materiaali
 
DHP-M, M XL & L Tekninen kuvaus
Df_TD_DHP-M_VFJSB520_X023162fi.pdf (4,4 Mb), Julkaisun numero: VFJSB520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/11 2016
 


Tuote-esite
 
DHP-H Opti_EM.pdf
DHP-H Opti_EM.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 12/10 2015
 


Yleisesite
 
DHP-H Varius PRO+
Varius_esite_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VBJSA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/10 2015
 
Uutuuksia Danfossilta
Uutiskirje_Danfoss_uutuudet_lores..pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VBHSF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/10 2015