DHP-M



DHP-M edustaa kiinteistölämpöpumppujen uusinta teknologiaa. Danfoss DHP-M kiinteistölämpöpumpussa on invertteriohjattu kompressori, jolla saavutetaan jopa 88 kW teho todella korkealla vuosihyötysuhteella. Isoissa kiinteistökohteissa DHP-M XL lämpöpumppuja voidaan kytkeä rinnan jopa 16 kappaletta, jolloin saavutetaan yli 1,3 MW lämmitysteho.

Invertteritekniikan ansiosta DHP-M on monipuolinen ja joustava lämpöpumppu, joka voidaan asentaa ja käyttää kaikenlaisissa kiinteistöissä ja järjestelmissä. Ratkaisut voidaan räätälöidä lämpötilan, lämpimän veden ja jäähdytystarpeiden mukaan.

Invertteritekniikka säätelee lämpöpumppua koko tehoalueella tasaisesti sen hetkisen tarpeen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että lämpöpumpun avulla voidaan helposti saavuttaa 100 prosenttinen tehonpeitto eikä tarvitse maksaa ylimääräisestä lisälämmöstä.

Energialuokitus:

Energialuokka ohjauksella M / L / XL
Lattialämmitys A+++ / A+++ / A+++
Patterilämmitys A+++ / A+++ / A+++
Energialuokka ilman ohjausta M / L / XL
Lattialämmitys A++ / A++ / A++ / A++
Patterilämmitys A++ / A++ / A++ / A++

Eco-design direktiivin 811/2013 mukaisesti


DHP-M

Tekniset tiedot



TuotenumeroKuvaus

DHP-M

086L3603 DHP-M MDHP-M L kiinteistöluokan invertteriohjattu maalämpöpumppu 11 – 41 kW
086L3604 DHP-M L kiinteistöluokan invertteriohjattu maalämpöpumppu 14 – 54 kW
086L3605 DHP-M XL kiinteistöluokan invertteriohjattu maalämpöpumppu 21 – 88 kW


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
Danfoss DHP-H Opti
DHP-H Opti_2017_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDJSF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 23/10 2015
 
Danfoss DWH varaajat
DWH_esite.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDBNQ120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/08 2016
 
Danfoss OnLine
VDBQF220_Sep2014.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDBQF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/11 2013
 
DHP-M invertterilämpöpumppu
DHP-M_esite_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDJSB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 11/06 2015
 


Asennusopas
 
Asennusopas DHP-M
DF_DHP-M_IG_VMJSB120_X024313fi.pdf (1,3 Mb), Julkaisun numero: VMJSB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 27/08 2015
 
Asennusopas DHP-M
VMJSB220_DF_DHP-M_IG_FI_X024313_fi.pdf (1,4 Mb), Julkaisun numero: VMJSB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 08/07 2016
 


Energy labeling and Eco-design
 
Energy declaration DHP-M
DHP-M_FI.pdf (0,1 Mb), Julkaisun numero: VXJSE220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 29/03 2016
 


Käyttäjän opas
 
Danfoss Lämpöpumput käyttöohje
Danfoss_Total_User_VUGFE220_fi.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VUGFE220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 25/02 2013
 
DHP-M Käyttöohje
Df_UG_DHP-M_VUJSD220_FI_X023132_fi.pdf (0,8 Mb), Julkaisun numero: VUJSD220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 26/08 2015
 
DHP-M Käyttöohje
VUJSD320_Df_UG_DHP-M_FI_X023132_fi.pdf (2,1 Mb), Julkaisun numero: VUJSD320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 08/07 2016
 
DHP-M User Guide S, M, L and XL
VUMIB120_Df_UG_DHP-M_FI_X023132fi_.pdf (2,4 Mb), Julkaisun numero: VUMIB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 08/01 2018
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
DHP-M Commissioning Guide S, M, L and XL
VIMIB120_Df_CG_DHP-M_FI_X023148fi.pdf (3,2 Mb), Julkaisun numero: VIMIB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 08/01 2018
 
DHP-M Installation Guide
VIJSW120_DF_DHP-M_IG_FI_X024313_fi.pdf (1,3 Mb), Julkaisun numero: VIJSW120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 20/12 2017
 
Käyttöönotto DHP-M
Df_CG_DHP-M_VIJSE220_FI_X023148fi.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VIJSE220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 27/08 2015
 
Käyttöönotto DHP-M
VIJSE320_Df_CG_DHP-M_FI_X023148fi.pdf (2,5 Mb), Julkaisun numero: VIJSE320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 08/07 2016
 


Luento/esitys materiaali
 
DHP-M, M XL & L Tekninen kuvaus
DF_TD_DHP-M_VFJSB620_X023162_fi.pdf (1,8 Mb), Julkaisun numero: VFJSB620, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 19/12 2017
 
DHP-M_kiinteistolampopumppu.pdf
DHP-M_kiinteistolampopumppu.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 11/06 2015
 


Pikaopas
 
Asennusopas Laajennusmoduuli 1
VQILV320_NB_IG_ExpansionModule1_X025218fi.pdf (1,3 Mb), Julkaisun numero: VQILV120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 17/02 2016
 


Wiring Diagrams
 
Kytkentäkaavio DHP-M
VWJSB420_FI_Df_DHP-M_WD_X023619fi.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VWJSB420, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 18/12 2017
 


Yleisesite
 
DHP-H Varius PRO+
Varius_esite_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VBJSA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/10 2015
 
Uutuuksia Danfossilta
Uutiskirje_Danfoss_uutuudet_lores..pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VBHSF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/10 2015