XGM 32 H/L/M, 1-vetoiset



Kaukolämpökäyttöön suunnitellut avattavat levylämmönsiirtimet ovat lämmönsiirto-ominaisuuksiltaan erinomaisia.

Avattavat lämmönsiirtimet XGM 32 1-vetoiset sopivat lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmitykseen erityisesti silloin, kun lämmönsiirtimen puhdistaminen on välttämätöntä.

Ne sopivat myös LVI-, jäähdytys- sekä teollisuussovelluksiin.

XGM 32 lämmönsiirtimestä on saatavana levyuritukset H, M ja L.

Ota yhteys Danfoss LPM:n saadaksesi tarjouksen ja lisätietoa lämmönsiirtimestä.


XGM 32 H/L/M, 1-vetoiset

Tekniset tiedot



TuotenumeroMalliSuurin käyttöpaineYhdeYhdekokoVetoisuusLevyjen lkm

XGM 32H-1

004H7078 XGM 032H-1-2025UlkokierreG11/4 120
004H7079 XGM 032H-1-3025UlkokierreG11/4 130
004H7080 XGM 032H-1-4025UlkokierreG11/4 140
004H7081 XGM 032H-1-5025UlkokierreG11/4 150
004H7082 XGM 032H-1-6025UlkokierreG11/4 160
004H7083 XGM 032H-1-7025UlkokierreG11/4 170
004H7084 XGM 032H-1-8025UlkokierreG11/4 180
004H7085 XGM 032H-1-9025UlkokierreG11/4 190
004H7086 XGM 032H-1-10025UlkokierreG11/4 1100
004H7326 XGM 032H-1-1016UlkokierreG11/4 110
004H7327 XGM 032H-1-2016UlkokierreG11/4 120
004H7328 XGM 032H-1-3016UlkokierreG11/4 130
004H7329 XGM 032H-1-4016UlkokierreG11/4 140
004H7330 XGM 032H-1-5016UlkokierreG11/4 150
004H7331 XGM 032H-1-6016UlkokierreG11/4 160
004H7332 XGM 032H-1-7016UlkokierreG11/4 170
004H7333 XGM 032H-1-8016UlkokierreG11/4 180
004H7334 XGM 032H-1-9016UlkokierreG11/4 190
004H7335 XGM 032H-1-10016UlkokierreG11/4 1100

XGM 32L-1

004H7096 XGM 032L-1-2025UlkokierreG11/4 120
004H7097 XGM 032L-1-3025UlkokierreG11/4 130
004H7098 XGM 032L-1-4025UlkokierreG11/4 140
004H7099 XGM 032L-1-5025UlkokierreG11/4 150
004H7100 XGM 032L-1-6025UlkokierreG11/4 160
004H7101 XGM 032L-1-7025UlkokierreG11/4 170
004H7102 XGM 032L-1-8025UlkokierreG11/4 180
004H7103 XGM 032L-1-9025UlkokierreG11/4 190
004H7104 XGM 032L-1-10025UlkokierreG11/4 1100
004H7338 XGM 032L-1-1016UlkokierreG11/4 110
004H7339 XGM 032L-1-2016UlkokierreG11/4 120
004H7340 XGM 032L-1-3016UlkokierreG11/4 130
004H7341 XGM 032L-1-4016UlkokierreG11/4 140
004H7342 XGM 032L-1-5016UlkokierreG11/4 150
004H7343 XGM 032L-1-6016UlkokierreG11/4 160
004H7344 XGM 032L-1-7016UlkokierreG11/4 170
004H7345 XGM 032L-1-8016UlkokierreG11/4 180
004H7346 XGM 032L-1-9016UlkokierreG11/4 190
004H7347 XGM 032L-1-10016UlkokierreG11/4 1100

XGM 32M-1

004H7087 XGM 032M-1-2025UlkokierreG11/4 120
004H7088 XGM 032M-1-3025UlkokierreG11/4 130
004H7089 XGM 032M-1-4025UlkokierreG11/4 140
004H7090 XGM 032M-1-5025UlkokierreG11/4 150
004H7091 XGM 032M-1-6025UlkokierreG11/4 160
004H7092 XGM 032M-1-7025UlkokierreG11/4 170
004H7093 XGM 032M-1-8025UlkokierreG11/4 180
004H7094 XGM 032M-1-9025UlkokierreG11/4 190
004H7095 XGM 032M-1-10025UlkokierreG11/4 1100
004H7350 XGM 032M-1-1016UlkokierreG11/4 110
004H7351 XGM 032M-1-2016UlkokierreG11/4 120
004H7352 XGM 032M-1-3016UlkokierreG11/4 130
004H7353 XGM 032M-1-4016UlkokierreG11/4 140
004H7354 XGM 032M-1-5016UlkokierreG11/4 150
004H7355 XGM 032M-1-6016UlkokierreG11/4 160
004H7356 XGM 032M-1-7016UlkokierreG11/4 170
004H7357 XGM 032M-1-8016UlkokierreG11/4 180
004H7358 XGM 032M-1-9016UlkokierreG11/4 190
004H7359 XGM 032M-1-10016UlkokierreG11/4 1100


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
Levylämmönsiirrin XGM032
VDGSU520_XGM032.pdf (1,6 Mb), Julkaisun numero: VDGSU520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/05 2017
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIGSD100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 05/11 2012
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014