Lämmönsiirtimet

XGF 100-50H, 1-vetoiset



Kaukolämpökäyttöön suunnitellut avattavat levylämmönsiirtimet ovat lämmönsiirto-ominaisuuksiltaan erinomaisia.

Avattavat lämmönsiirtimet XGF 100-50 1-vetoiset sopivat lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmitykseen erityisesti silloin, kun lämmönsiirtimen puhdistaminen on välttämätöntä.

Ne sopivat myös LVI-, jäähdytys- sekä teollisuussovelluksiin.

Ota yhteys Danfoss LPM:n saadaksesi tarjouksen ja lisätietoa lämmönsiirtimestä.


XGF 100-50H, 1-vetoiset

Tekniset tiedot



TuotenumeroMalliSuurin käyttöpaineYhdeYhdekokoVetoisuusLevyjen lkm

XGF 100-50H

004H7067 XGF 100-50H-1-5016LaippaDN100150
004H7068 XGF 100-50H-1-6016LaippaDN100160
004H7069 XGF 100-50H-1-7016LaippaDN100170
004H7070 XGF 100-50H-1-8016LaippaDN100180
004H7071 XGF 100-50H-1-9016LaippaDN100190
004H7072 XGF 100-50H-1-10016LaippaDN1001100
004H7073 XGF 100-50H-1-11016LaippaDN1001110
004H7074 XGF 100-50H-1-12016LaippaDN1001120
004H7075 XGF 100-50H-1-13016LaippaDN1001130
004H7076 XGF 100-50H-1-14016LaippaDN1001140
004H7077 XGF 100-50H-1-15016LaippaDN1001150
004H7470 XGF 100-50H-1-3016LaippaDN100130
004H7471 XGF 100-50H-1-4016LaippaDN100140
004H7472 XGF 100-50H-1-5016LaippaDN100150
004H7473 XGF 100-50H-1-6016LaippaDN100160
004H7474 XGF 100-50H-1-7016LaippaDN100170
004H7475 XGF 100-50H-1-8016LaippaDN100180
004H7476 XGF 100-50H-1-9016LaippaDN100190
004H7477 XGF 100-50H-1-10016LaippaDN1001100
004H7478 XGF 100-50H-1-11016LaippaDN1001110
004H7479 XGF 100-50H-1-12016LaippaDN1001120
004H7480 XGF 100-50H-1-13016LaippaDN1001130
004H7481 XGF 100-50H-1-14016LaippaDN1001140
004H7482 XGF 100-50H-1-15016LaippaDN1001150
004H7483 XGF 100-50H-1-16016LaippaDN1001160
004H7484 XGF 100-50H-1-17016LaippaDN1001170
004H7485 XGF 100-50H-1-18016LaippaDN1001180
004H7486 XGF 100-50H-1-19016LaippaDN1001190
004H7487 XGF 100-50H-1-20016LaippaDN1001200


Dokumentaatio



2 löydettyä julkaisua: 1 käyttö-/asennusohjeet and 1 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIGSD100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 05/11 2012
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014