Lämmönsiirtimet

XGF 100-35 H/L/M, 1-vetoiset



Kaukolämpökäyttöön suunnitellut avattavat levylämmönsiirtimet ovat lämmönsiirto-ominaisuuksiltaan erinomaisia.

Avattavat lämmönsiirtimet XGF 100-35 1-vetoiset sopivat lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmitykseen erityisesti silloin, kun lämmönsiirtimen puhdistaminen on välttämätöntä.

Ne sopivat myös LVI-, jäähdytys- sekä teollisuussovelluksiin.

XGF 100-35 lämmönsiirtimestä on saatavana levyuritukset H, M ja L.

Ota yhteys Danfoss LPM:n saadaksesi tarjouksen ja lisätietoa lämmönsiirtimestä.


XGF 100-35 H/L/M, 1-vetoiset

Tekniset tiedot



TuotenumeroMalliSuurin käyttöpaineYhdeYhdekokoVetoisuusLevyjen lkm

XGF 100-35H

004H7034 XGF 100-35H-1-5016LaippaDN100150
004H7035 XGF 100-35H-1-6016LaippaDN100160
004H7036 XGF 100-35H-1-7016LaippaDN100170
004H7037 XGF 100-35H-1-8016LaippaDN100180
004H7038 XGF 100-35H-1-9016LaippaDN100190
004H7039 XGF 100-35H-1-10016LaippaDN1001100
004H7040 XGF 100-35H-1-11016LaippaDN1001110
004H7041 XGF 100-35H-1-12016LaippaDN1001120
004H7042 XGF 100-35H-1-13016LaippaDN1001130
004H7043 XGF 100-35H-1-14016LaippaDN1001140
004H7044 XGF 100-35H-1-15016LaippaDN1001150

XGF 100-35L

004H7056 XGF 100-35L-1-5016LaippaDN100150
004H7057 XGF 100-35L-1-6016LaippaDN100160
004H7058 XGF 100-35L-1-7016LaippaDN100170
004H7059 XGF 100-35L-1-8016LaippaDN100180
004H7060 XGF 100-35L-1-9016LaippaDN100190
004H7061 XGF 100-35L-1-10016LaippaDN1001100
004H7062 XGF 100-35L-1-11016LaippaDN1001110
004H7063 XGF 100-35L-1-12016LaippaDN1001120
004H7064 XGF 100-35L-1-13016LaippaDN1001130
004H7065 XGF 100-35L-1-14016LaippaDN1001140
004H7066 XGF 100-35L-1-15016LaippaDN1001150

XGF 100-35M

004H7045 XGF 100-35M-1-5016LaippaDN100150
004H7046 XGF 100-35M-1-6016LaippaDN100160
004H7047 XGF 100-35M-1-7016LaippaDN100170
004H7048 XGF 100-35M-1-8016LaippaDN100180
004H7049 XGF 100-35M-1-9016LaippaDN100190
004H7050 XGF 100-35M-1-10016LaippaDN1001100
004H7051 XGF 100-35M-1-11016LaippaDN1001110
004H7052 XGF 100-35M-1-12016LaippaDN1001120
004H7053 XGF 100-35M-1-13016LaippaDN1001130
004H7054 XGF 100-35M-1-14016LaippaDN1001140
004H7055 XGF 100-35M-1-15016LaippaDN1001150


Dokumentaatio



2 löydettyä julkaisua: 1 käyttö-/asennusohjeet and 1 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIGSD100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 05/11 2012
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014