XGF 100-34 H/L/M, 1-vetoiset



Kaukolämpökäyttöön suunnitellut avattavat levylämmönsiirtimet ovat lämmönsiirto-ominaisuuksiltaan erinomaisia.

Avattavat lämmönsiirtimet XGF 100-34 1-vetoiset sopivat lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmitykseen erityisesti silloin, kun lämmönsiirtimen puhdistaminen on välttämätöntä.

Ne sopivat myös LVI-, jäähdytys- sekä teollisuussovelluksiin.

XGF 100-34 lämmönsiirtimestä on saatavana levyuritukset H, M ja L.

Ota yhteys Danfoss LPM:n saadaksesi tarjouksen ja lisätietoa lämmönsiirtimestä.


XGF 100-34 H/L/M, 1-vetoiset

Tekniset tiedot



TuotenumeroMalliSuurin käyttöpaineYhdeYhdekokoVetoisuusLevyjen lkm

XGF 100-34H

004H7001 XGF 100-34H-1-5016LaippaDN100150
004H7002 XGF 100-34H-1-6016LaippaDN100160
004H7003 XGF 100-34H-1-7016LaippaDN100170
004H7004 XGF 100-34H-1-8016LaippaDN100180
004H7005 XGF 100-34H-1-9016LaippaDN100190
004H7006 XGF 100-34H-1-10016LaippaDN1001100
004H7007 XGF 100-34H-1-11016LaippaDN1001110
004H7008 XGF 100-34H-1-12016LaippaDN1001120
004H7009 XGF 100-34H-1-13016LaippaDN1001130
004H7010 XGF 100-34H-1-14016LaippaDN1001140
004H7011 XGF 100-34H-1-15016LaippaDN1001150
004H7362 XGF 100-34H-1-3016LaippaDN100130
004H7363 XGF 100-34H-1-4016LaippaDN100140
004H7364 XGF 100-34H-1-5016LaippaDN100150
004H7365 XGF 100-34H-1-6016LaippaDN100160
004H7366 XGF 100-34H-1-7016LaippaDN100170
004H7367 XGF 100-34H-1-8016LaippaDN100180
004H7368 XGF 100-34H-1-9016LaippaDN100190
004H7369 XGF 100-34H-1-10016LaippaDN1001100
004H7370 XGF 100-34H-1-11016LaippaDN1001110
004H7371 XGF 100-34H-1-12016LaippaDN1001120
004H7372 XGF 100-34H-1-13016LaippaDN1001130
004H7373 XGF 100-34H-1-14016LaippaDN1001140
004H7374 XGF 100-34H-1-15016LaippaDN1001150
004H7375 XGF 100-34H-1-16016LaippaDN1001160
004H7376 XGF 100-34H-1-17016LaippaDN1001170
004H7377 XGF 100-34H-1-18016LaippaDN1001180
004H7378 XGF 100-34H-1-18016LaippaDN1001190
004H7379 XGF 100-34H-1-20016LaippaDN1001200

XGF 100-34L

004H7023 XGF 100-34L-1-5016LaippaDN100150
004H7024 XGF 100-34L-1-6016LaippaDN100160
004H7025 XGF 100-34L-1-7016LaippaDN100170
004H7026 XGF 100-34L-1-8016LaippaDN100180
004H7027 XGF 100-34L-1-9016LaippaDN100190
004H7028 XGF 100-34L-1-10016LaippaDN1001100
004H7029 XGF 100-34L-1-11016LaippaDN1001110
004H7030 XGF 100-34L-1-12016LaippaDN1001120
004H7031 XGF 100-34L-1-13016LaippaDN1001130
004H7032 XGF 100-34L-1-14016LaippaDN1001140
004H7033 XGF 100-34L-1-15016LaippaDN1001150
004H7380 XGF 100-34L-1-3016LaippaDN100130
004H7381 XGF 100-34L-1-4016LaippaDN100140
004H7382 XGF 100-34L-1-5016LaippaDN100150
004H7383 XGF 100-34L-1-6016LaippaDN100160
004H7384 XGF 100-34L-1-7016LaippaDN100170
004H7385 XGF 100-34L-1-8016LaippaDN100180
004H7386 XGF 100-34L-1-9016LaippaDN100190
004H7387 XGF 100-34L-1-10016LaippaDN1001100
004H7388 XGF 100-34L-1-11016LaippaDN1001110
004H7389 XGF 100-34L-1-12016LaippaDN1001120
004H7390 XGF 100-34L-1-13016LaippaDN1001130
004H7391 XGF 100-34L-1-14016LaippaDN1001140
004H7392 XGF 100-34L-1-15016LaippaDN1001150
004H7393 XGF 100-34L-1-16016LaippaDN1001160
004H7394 XGF 100-34L-1-17016LaippaDN1001170
004H7395 XGF 100-34L-1-18016LaippaDN1001180
004H7396 XGF 100-34L-1-19016LaippaDN1001190
004H7397 XGF 100-34L-1-20016LaippaDN1001200

XGF 100-34M

004H7012 XGF 100-34M-1-5016LaippaDN100150
004H7013 XGF 100-34M-1-6016LaippaDN100160
004H7014 XGF 100-34M-1-7016LaippaDN100170
004H7015 XGF 100-34M-1-8016LaippaDN100180
004H7016 XGF 100-34M-1-9016LaippaDN100190
004H7017 XGF 100-34M-1-10016LaippaDN1001100
004H7018 XGF 100-34M-1-11016LaippaDN1001110
004H7019 XGF 100-34M-1-12016LaippaDN1001120
004H7020 XGF 100-34M-1-13016LaippaDN1001130
004H7021 XGF 100-34M-1-14016LaippaDN1001140
004H7022 XGF 100-34M-1-15016LaippaDN1001150


Dokumentaatio



2 löydettyä julkaisua: 1 käyttö-/asennusohjeet and 1 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIGSD100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 05/11 2012
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014