Lämmönsiirtimet

XB 59M, 1-vetoiset



XB 59M 1-vetoiset on kuparilla kovajuotettu lämmönsiirrin, joka on suunniteltu ja konfiguroitu kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä varten sekä muihin lämmityssovelluksiin.

Ne sopivat lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen sekä LVI-, jäähdytys- ja teollisuussovelluksiin.

Ota yhteys Danfoss LPM:n saadaksesi tarjouksen ja lisätietoa lämmönsiirtimestä.


XB 59M, 1-vetoiset

Tekniset tiedot



TuotenumeroMalliSuurin käyttöpaineYhdeYhdekokoVetoisuusLevyjen lkm

XB59M-1

004B1920 XB 59M-1-30 25UlkokierreG 2 x 50mm130
004B1921 XB 59M-1-36 25UlkokierreG 2 x 50mm136
004B1922 XB 59M-1-40 25UlkokierreG 2 x 50mm140
004B1923 XB 59M-1-50 25UlkokierreG 2 x 50mm150
004B1932 XB 59M-1-60 25UlkokierreG 2 x 50mm160
004B1933 XB 59M-1-70 25UlkokierreG 2 x 50mm170
004B1934 XB 59M-1-80 25UlkokierreG 2 x 50mm180
004B1936 XB 59M-1-90 25UlkokierreG 2 x 50mm190
004B1937 XB 59M-1-100 25UlkokierreG 2 x 50mm1100
004B1938 XB 59M-1-110 25UlkokierreG 2 x 50mm1110
004B1939 XB 59M-1-120 25UlkokierreG 2 x 50mm1120
004B1940 XB 59M-1-140 25UlkokierreG 2 x 50mm1140
004B1941 XB 59M-1-160 25UlkokierreG 2 x 50mm1160
004B1942 XB 59M-1-180 25UlkokierreG 2 x 50mm1180
004B1943 XB 59M-1-200 25UlkokierreG 2 x 50mm1200


Dokumentaatio



2 löydettyä julkaisua: 1 käyttö-/asennusohjeet and 1 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIGSD100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 05/11 2012
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014