Lämmönsiirtimet

XB 37 H/L/M, 1-vetoiset, 20 mm



XB 37 1-vetoiset, 20 mm on kuparilla kovajuotettu lämmönsiirrin, joka on suunniteltu ja konfiguroitu kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä varten sekä muihin lämmityssovelluksiin.

Ne sopivat lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen sekä LVI-, jäähdytys- ja teollisuussovelluksiin.

XB 37 lämmönsiirtimestä on saatavana levyuritukset H, M ja L.

Ota yhteys Danfoss LPM:n saadaksesi tarjouksen ja lisätietoa lämmönsiirtimestä.


XB 37 H/L/M, 1-vetoiset, 20 mm

Tekniset tiedot



TuotenumeroMalliSuurin käyttöpaineYhdeYhdekokoVetoisuusLevyjen lkm

XB 37H-1, 20mm

004H7300 XB 37H-1-1025UlkokierreG 1 x 20mm110
004H7301 XB 37H-1-1625UlkokierreG 1 x 20mm116
004H7302 XB 37H-1-2025UlkokierreG 1 x 20mm120
004H7303 XB 37H-1-2625UlkokierreG 1 x 20mm126
004H7304 XB 37H-1-3025UlkokierreG 1 x 20mm130
004H7305 XB 37H-1-3625UlkokierreG 1 x 20mm136
004H7306 XB 37H-1-4025UlkokierreG 1 x 20mm140
004H7307 XB 37H-1-5025UlkokierreG 1 x 20mm150
004H7308 XB 37H-1-6025UlkokierreG 1 x 20mm160
004H7310 XB 37H-1-8025UlkokierreG 1 x 20mm180
004H7311 XB 37H-1-9025UlkokierreG 1 x 20mm190
004H7312 XB 37H-1-10025UlkokierreG 1 x 20mm1100
004H7313 XB 37H-1-11025UlkokierreG 1 x 20mm1110
004H7314 XB 37H-1-12025UlkokierreG 1 x 20mm1120

XB 37L-1, 20mm

004H7270 XB 37L-1-1025UlkokierreG 1 x 20mm110
004H7271 XB 37L-1-1625UlkokierreG 1 x 20mm116
004H7272 XB 37L-1-2025UlkokierreG 1 x 20mm120
004H7273 XB 37L-1-2625UlkokierreG 1 x 20mm126
004H7274 XB 37L-1-3025UlkokierreG 1 x 20mm130
004H7275 XB 37L-1-36 25UlkokierreG 1 x 20mm136
004H7276 XB 37L-1-40 25UlkokierreG 1 x 20mm140
004H7277 XB 37L-1-50 25UlkokierreG 1 x 20mm150
004H7278 XB 37L-1-60 25UlkokierreG 1 x 20mm160
004H7279 XB 37L-1-70 25UlkokierreG 1 x 20mm170
004H7280 XB 37L-1-8025UlkokierreG 1 x 20mm180
004H7281 XB 37L-1-9025UlkokierreG 1 x 20mm190
004H7282 XB 37L-1-10025UlkokierreG 1 x 20mm1100
004H7283 XB 37L-1-11025UlkokierreG 1 x 20mm1110
004H7284 XB 37L-1-120 25UlkokierreG 1 x 20mm1120

XB 37M-1, 20mm

004H7285 XB 37M-1-10 25UlkokierreG 1 x 50mm110
004H7286 XB 37M-1-16 25UlkokierreG 1 x 50mm116
004H7287 XB 37M-1-20 25UlkokierreG 1 x 50mm120
004H7288 XB 37M-1-26 25UlkokierreG 1 x 50mm126
004H7289 XB 37M-1-30 25UlkokierreG 1 x 50mm130
004H7290 XB 37M-1-3625UlkokierreG 1 x 50mm136
004H7291 XB 37M-1-40 25UlkokierreG 1 x 50mm140
004H7292 XB 37M-1-50 25UlkokierreG 1 x 50mm150
004H7293 XB 37M-1-6025UlkokierreG 1 x 50mm160
004H7294 XB 37M-1-70 25UlkokierreG 1 x 50mm170
004H7295 XB 37M-1-80 25UlkokierreG 1 x 50mm180
004H7296 XB 37M-1-90 25UlkokierreG 1 x 50mm190
004H7297 XB 37M-1-100 25UlkokierreG 1 x 50mm1100
004H7298 XB 37M-1-110 25UlkokierreG 1 x 50mm1110
004H7299 XB 37M-1-120 25UlkokierreG 1 x 50mm1120


Dokumentaatio



2 löydettyä julkaisua: 1 käyttö-/asennusohjeet and 1 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIGSD100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 05/11 2012
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014