DHP-S Eco



DHP-S on 20-42 kW:n kiinteistölämpöpumppu, joka tuottaa lämpöä sekä lämmintä käyttövettä. DHP-S varustetaan erillisellä lämminvesivaraajalla.
DHP-S on tehokas läpöpumppu, joka on tarkoitettu kerrostaloihin ja muihin kiinteistökohteisiin.
Uudistettu kylmäainepiiri, jossa on tehokkaampi kompressori, uusi kylmäaine,sekä viimeisintä teknikkaa edustavat lämmönsiirtimet mahdollistavat sen, että DHP-S Eco toimii erinomaisella vuotuisella hyötysuhteella.

Energialuokitus:

Energialuokka ohjauksella 22 / 26 / 33 / 42
Lattialämmitys A+++ / A+++ / A+++ / A+++
Patterilämmitys A++ / A++ / A++ / A++
Energialuokka ilman ohjausta 22 / 26 / 33 / 42
Lattialämmitys A++ / A++ / A++ / A++
Patterilämmitys A++ / A++ / A++ / A++

Eco-design direktiivin 811/2013 mukaisesti


DHP-S Eco

Tekniset tiedot



TuotenumeroLVI-numeroKuvausLämmitystehoSuorituskyky

DHP-S Eco

086L2499 5360645Maalämpö HP 22 kW(400V)21,9 kW (Testattu EN14511 + B0W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)COP 4,4 (Testattu EN14511 + B0W34 mukaan, sisältäen kiertopumput)
086L2500 5360646Maalämpö HP 26 kW(400V)25,5 kW (Testattu EN14511 + B0W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)COP 4,4 (Testattu EN14511 + B0W34 mukaan, sisältäen kiertopumput)
086L2501 5360647Maalämpö HP 33 kW(400V)33,5 kW (Testattu EN14511 + B0W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)COP 4,37 (Testattu EN14511 + B0W34 mukaan, sisältäen kiertopumput)
086L2502 5360648Maalämpö HP 42 kW(400V)41,4 kW (Testattu EN14511 + B0W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)COP 4,3 (Testattu EN14511 + B0W34 mukaan, sisältäen kiertopumput)


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
Danfoss DHP-H Opti
DHP-H Opti_2017_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDJSF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 23/10 2015
 
Danfoss DWH varaajat
DWH_esite.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDBNQ120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/08 2016
 
Danfoss OnLine
VDBQF220_Sep2014.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDBQF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/11 2013
 
DHP-S Eco datasheet
DHP-S eco_2017_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDIFN120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/11 2013
 


Energy labeling and Eco-design
 
Energy declaration DHP-S Eco / DHP-R Eco
DHP-R_S_ECO_FI.pdf (0,1 Mb), Julkaisun numero: VXJSD220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 30/03 2016
 
Energy labels and energy class for DHP-S Eco
DHP-S_Eco_energy_label_21_10_2015.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VXJSQ102, Kieli: English, Julkaisupäivä: 21/10 2015
 


Käyttäjän opas
 
Danfoss Lämpöpumput käyttöohje
Danfoss_Total_User_VUGFE220_fi.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VUGFE220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 25/02 2013
 


Luento/esitys materiaali
 
DHP-M, M XL & L Tekninen kuvaus
Df_TD_DHP-M_VFJSB520_X023162fi.pdf (4,4 Mb), Julkaisun numero: VFJSB520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/11 2016
 


Yleisesite
 
DHP-H Varius PRO+
Varius_esite_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VBJSA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/10 2015
 
Uutuuksia Danfossilta
Uutiskirje_Danfoss_uutuudet_lores..pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VBHSF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/10 2015