DHP-H Opti Pro+



DHP-H Opti Pro+ maalämpöpumppu on erittäin suorituskykyinen, tehokas ja luotettava. Se tuottaa lämpöä, sekä lämmintä käyttövettä. Opti-teknologian älykäs säätöjärjestelmä varmistaa kierroslukuohjattujen kiertovesipumppujen avulla järjestelmän optimaalisen toiminnan.
Uusi, patentoitu HGW-teknologiamme hyödyntää bonuksena osaa talon lämmitysjärjestelmään ohjatusta lämpimästä vedestä lämpimän käyttöveden tuottamiseen.
Danfossin lämmivesivaraajan TWS-tekniikka antaa sekä enemmän ja lämpimämpää vettä huomattavasti nopeammin ja energiatehokkaammin kuin perinteinen tekniikka.

Energialuokitus:

Energialuokka ohjauksella 6 / 8 / 10 / 13
Lattialämmitys A+++ / A+++ / A+++ / A+++
Patterilämmitys A++ / A++ / A++ / A++
Energialuokka ilman ohjausta 6 / 8 / 10 / 13
Lattialämmitys A++ / A++ / A++ / A++
Patterilämmitys A++ / A++ / A++ / A++
Käyttövesi A / A / A / A
Eco-design direktiivin 811/2013 mukaisesti


DHP-H Opti Pro+

Tekniset tiedot



TuotenumeroLVI-numeroKuvausLämmitystehoSuorituskyky

DHP-H Opti Pro+

086L1997 5360630Maalämpö HP 6 kW(400V), sisäänrakennettu lämminvesivaraaja ruostumatonta terästä5,8 kW (Testattu EN14511 + B0W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)COP 4,2(Testattu EN14511 + B0W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)
086L1998 5360631Maalämpö HP 8 kW(400V), sisäänrakennettu lämminvesivaraaja ruostumatonta terästä7,5 kW (Testattu EN14511 + B0W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)COP 4,4 (Testattu EN14511 + B0W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)
086L1999 5360632Maalämpö HP 10,0 kW(400V), sisäänrakennettu lämminvesivaraaja ruostumatonta terästä10,2 kW (Testattu EN14511 + B0W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)COP 4,6 (Testattu EN14511 + B0W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)
086L2000 5360633Maalämpö HP 13,0 kW(400V), sisäänrakennettu lämminvesivaraaja ruostumatonta terästä13,0 kW (Testattu EN14511 + B0W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)COP 4,4 (Testattu EN14511 + B0W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
Danfoss DHP-H Opti
DHP-H Opti_2017_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDJSF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 23/10 2015
 
Danfoss DWH varaajat
DWH_esite.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDBNQ120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/08 2016
 
Danfoss OnLine
VDBQF220_Sep2014.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDBQF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/11 2013
 
DHP-H Opti Pro+ tekninen esite
DHP-H Opti Pro+_lores.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VDIFC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 18/11 2013
 


Energy labeling and Eco-design
 
Energy declaration DHP-H Opti Pro + / DHP-L Opti Pro +
DHP-H_L_Opti_Pro_FI.pdf (0,1 Mb), Julkaisun numero: VXJSB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 29/03 2016
 
Energy labels and energy class for DHP-H Opti Pro +
DHP-H_opti_Pro_Plus_energy_label_21_10_2015.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VXJSK102, Kieli: English, Julkaisupäivä: 01/10 2015
 


Käyttäjän opas
 
Danfoss Lämpöpumput käyttöohje
Danfoss_Total_User_VUGFE220_fi.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VUGFE220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 25/02 2013
 


Luento/esitys materiaali
 
DHP-M, M XL & L Tekninen kuvaus
Df_TD_DHP-M_VFJSB520_X023162fi.pdf (4,4 Mb), Julkaisun numero: VFJSB520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/11 2016
 


Yleisesite
 
DHP-H Varius PRO+
Varius_esite_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VBJSA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/10 2015
 
Uutuuksia Danfossilta
Uutiskirje_Danfoss_uutuudet_lores..pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VBHSF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/10 2015
 


Lisävarusteet



086L2381 Liittää lämpöpumpun muihin Danfoss One yksiköihin
DWH Danfoss DWH on suunniteltu yhteensopivaksi mallin Danfoss DHP-L kanssa. Sen hyötysuhde on erinomainen ja yhdessä Danfossin lämpöpumpun kanssa se tuottaa lämmön ja lämpimän käyttöveden tehokkaasti. Patentoitu TWS-tekniikka tuottaa lämmintä vettä nopeasti ja edullisesti. Danfoss DWH 200 on 180-litrainen ja Danfoss DWH 300 on 292-litrainen. Materiaali on ruostumatonta terästä.
086U8852 Erillinen lämminvesivaraaja, jonka kaksierillistä TWS-kierukkaa antavat mahdollisuuden moniin eri käyttötapoihin. Voidaan käyttää lämpöpumpun varaajan rinnalla laajentamaan käyttövesikapasiteettia. Mahdollistaa kahden lämmönjakojärjestelmän yhdistämisen esim. lattialämmitys ja patterilämmitys. Voidaan käyttää ulkopuolisten lämmönlähteiden, esim. aurinkokeräimien kanssa käyttöveden esilämmitykseen tai lisälämmittimen, kuten öljypolttimen kanssa.
DWH Opti Suunniteltu yhteensopivaksi DHP-H Opti Pro ja DHP-L Opti Pro mallien kanssa. Sen hyötysuhde on erinomainen ja se tuottaa lämpimän käyttöveden optimaalisesti. Sisäänrakennettu TWS-kierukalla varustettu lämminvesivaraaja, terässäiliö. Voidaan käyttää myös ulkopuolisten lämmönlähteiden kanssa. Danfoss DWH Opti lämminvesivaraajien tilavuudet ovat 200 tai 300 litraa.
Huoneanturit
Laajennuskortit