BasicClip



BasicClip is an easy way to lay out floorheating pipes which uses clips to mount the 16mm composite pipes to the insulation layer. The clips are easily applied using the Danfoss BasicClip tool, which ensures a sound ergonomic working position

BasicClip

Tekniset tiedot



TuotenumeroTuotetyyppiKuvaus

Clips & Tool

088X0061 FH-BCABasicClip tool
088X0062 FH-BCBBasicClip for 16-17mm pipe 300pcs


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
BasicClip limittyvän eristelevyrullan kanssa
BasicClip_VDEKA420.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VDEKA420, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 05/10 2015
 


Käsikirja
 
Basic™-tasoituslaastijärjestelmät Käsikirja
Handbook_Basic_VGCTB220_hi-res.pdf (4,9 Mb), Julkaisun numero: VGCTB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 06/05 2011
 
Käsikirja - Lattialämmityksen suunnittelu
Handbook_Planning_X003675_VGCTC320.pdf (14,1 Mb), Julkaisun numero: VGCTC220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 30/05 2011
 
Käsikirja - Vesikiertoisen lattialämmityksen perusteet
Handbook_Introduction_VGDYA220_hi-res.pdf (3,2 Mb), Julkaisun numero: VGDYA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 03/03 2011
 


Sertifikaatit
 
Luovutuspöytäkirja - Basic Heating Systems (peruslämmitysjärjestelmät)
Basic_Hand-Over_X002091_VCCSA220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VCCSA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 04/02 2011
 


Sovelluslehdet
 
BasicRail / BasicClip - Nestemäinen tasoituslaasti
BasicRail-BasicClip_X001354_VAEKF320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VAEKF320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 07/02 2011
 
BasicRail / BasicClip - Nestemäinen tasoituslaasti
BasicRail-BasicClip_X001768_VAEKH320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VAEKH320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 08/02 2011
 
BasicRail / BasicClip - Sementtitasoite
BasicRail-BasicClip_X001777_VAEKE320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VAEKE320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 07/02 2011
 
BasicRail / BasicClip - Sementtitasoite
BasicRail-BasicClip_X001788_VAEKG320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VAEKG320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 08/02 2011
 


Yleisesite
 
Aina nopea, aina hallinnassa - Danfoss-lattialämmitys » kaikkiin tarpeisiin
VBCTA220_Sep2014.pdf (1,4 Mb), Julkaisun numero: VBCTA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 20/12 2010
 
Aina nopea, aina hallinnassa - Danfoss-lattialämmitys » kaikkiin tarpeisiin
VBETA220_Sep2014.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VBCTA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 20/12 2010