BasicGrip tasoituslaastilattialämmitysjärjestelmän -tuotteet



Danfossin valikoimaan kuuluu laaja ja viimeistelty valikoima lattialämmitysjärjestelmiä jokaiseen tarpeeseeen.
Tasoituslaastijärjestelmät sopivat sekä uudis-, että saneerauskohteisiin. Basic järjestelmä on matala tasoituslaastijärjestelmä.


BasicGrip tasoituslaastilattialämmitysjärjestelmän -tuotteet

Tekniset tiedot



TuotenumeroTuotetyyppiKuvaus

BasicGrip Komponentit

088X0053 FH-BGDBasicGrip 0,1㎡ no insu

BasicGrip Paneeli - 11mm Eristys

088X0051 FH-BGBBasicGrip paneeli 1㎡ 11mm eristys
088X0055 FH-BGFBasicGrip manifold/multi 0,5㎡ 11mm insu

BasicGrip Paneeli - 35mm Eristys

088X0050 FH-BGABasicGrip panel 1㎡ 35mm insulation
088X0054 FH-BGEBasicGrip manifold/multi 0,5㎡ 35mm insu

BasicGrip Paneeli - Ilman eristystä

088X0052 FH-BGCBasicGrip panel 1㎡ without insulation
088X0056 FH-BGGBasicGrip manifold/multi 0,2㎡ no insu


Dokumentaatio



6 löydettyä julkaisua: 3 käsikirja, 1 sertifikaatit and 2 yleisesite


Käsikirja
 
Basic™-tasoituslaastijärjestelmät Käsikirja
Handbook_Basic_VGCTB220_hi-res.pdf (4,9 Mb), Julkaisun numero: VGCTB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 06/05 2011
 
Käsikirja - Lattialämmityksen suunnittelu
Handbook_Planning_X003675_VGCTC320.pdf (14,1 Mb), Julkaisun numero: VGCTC220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 30/05 2011
 
Käsikirja - Vesikiertoisen lattialämmityksen perusteet
Handbook_Introduction_VGDYA220_hi-res.pdf (3,2 Mb), Julkaisun numero: VGDYA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 03/03 2011
 


Sertifikaatit
 
Luovutuspöytäkirja - Basic Heating Systems (peruslämmitysjärjestelmät)
Basic_Hand-Over_X002091_VCCSA220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VCCSA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 04/02 2011
 


Yleisesite
 
Aina nopea, aina hallinnassa - Danfoss-lattialämmitys » kaikkiin tarpeisiin
VBCTA220_Sep2014.pdf (1,4 Mb), Julkaisun numero: VBCTA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 20/12 2010
 
Aina nopea, aina hallinnassa - Danfoss-lattialämmitys » kaikkiin tarpeisiin
VBETA220_Sep2014.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VBCTA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 20/12 2010