Vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä

SpeedUp lattialämmityslevyt



Danfoss SpeedUp polystyreenilämmityspaneeli on pinnoitettu kokonaan alumiinilla, mikä varmistaa lämmön täydellisen jakautumisen. SpeedUp lämityspaneeli on markkinoiden vahvin paneeli, tiheys 240kPa.


SpeedUp lattialämmityslevyt

Tekniset tiedot



TuotenumeroTuotetyyppiKuvausSizePituusLeveys

Lämpöpaneelit

088X0100 FH-SASpeedUp lämpöpaneeli CZ 0,5㎡0,5 ㎡1000 mm500 mm
088X0101 FH-SBSpeedUp lämpöpaneeli EZ 0,5㎡0,5 ㎡1000 mm500 mm
088X0102 FH-SCSpeedUp lämpöpaneeli CZ 4kpl0,5 ㎡250 mm500 mm
088X0103 FH-SDSpeedUp lämpöpaneeli EZ 4kpl0,5 ㎡250 mm500 mm
088X0104 FH-SESpeedUp putkijaon vaihtopaneeli, päätykappale CO0,09 ㎡250 mm375 mm
088X0105 FH-SFSpeedUp paneeli, ilman alumiinia BP 0,5㎡0,5 ㎡1000 mm500 mm
088X0112 FH-SDASpeedUp Alu. Päätykappale CZ 4kpl. 0.5 ㎡1000 mm500 mm
088x0113 FH-SDBSpeedUp Alu. Päätykappale EZ 4kpl. 0,5 ㎡1000 mm500 mm


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
SpeedUp lämmityspaneelit
SpeedUp_Panels_VDCRA720.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDCRA720, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/12 2015
 


Käsikirja
 
Käsikirja - Lattialämmityksen suunnittelu
Handbook_Planning_X003675_VGCTC320.pdf (14,1 Mb), Julkaisun numero: VGCTC220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 30/05 2011
 
Käsikirja - SpeedUp Heating Systems
Handbook_SpeedUp_VGCTA302_hi-res.pdf (6,2 Mb), Julkaisun numero: VGCTA320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 30/03 2011
 
Käsikirja - Vesikiertoisen lattialämmityksen perusteet
Handbook_Introduction_VGDYA220_hi-res.pdf (3,2 Mb), Julkaisun numero: VGDYA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 03/03 2011
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
SpeedUp-lämmityspaneelien asennus kuiviin tiloihin
SpeedUp-Heat-Panels_X002140_VICSC320.pdf (6,3 Mb), Julkaisun numero: VICSC320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 19/12 2010
 


Luento/esitys materiaali
 
Helpoin tapa toteuttaa tehokas lattialämmitys
Easy-Way_X009836_VFETA220.pdf (14,0 Mb), Julkaisun numero: VFETA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/05 2011
 
Kuiva lattialämmitysjärjestelmä
Dry-Floor-Heating-System_X001282_VFEYA220.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VFEYA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/05 2011
 


Sertifikaatit
 
Luovutuspöytäkirja - SpeedUp ja SpeedUp Eco
SpeedUp_Hand-Over_X002020_VCCTA320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VCCTA320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 04/02 2011
 


Sovelluslehdet
 
SpeedUp - Kipsikuituelementti (Fermacell)
SpeedUp_Gypsum_X001696_VAETU220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VAETU220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 04/01 2011
 
SpeedUp - Massiivipuulankut rimojen varassa
SpeedUp_Direct-load_X001676_VAETS220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VAETS220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 14/12 2010
 
SpeedUp – Strongboard betonialustalle asennetuille laatoille ja laminaatille
SpeedUp_Strongboard_X001706_VAETV320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VAETV320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/12 2011
 
SpeedUp – Strongboard laatalle ja laminaatille
SpeedUp_Strongboard_X001716_VAETW220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VAETW220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 04/01 2011
 
SpeedUp & SpeedUp Eco - Huone, jossa on lattiaan ulottuva ikkuna
SpeedUp_Room_X001844_VACRU320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACRU320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/12 2010
 
SpeedUp & SpeedUp Eco - Huone, jossa on lattiaan ulottuva ikkuna
SpeedUp_Room_X001850_VACRY320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACRY320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/12 2010
 
SpeedUp & SpeedUp Eco - Huone, jossa on vakioikkunat
SpeedUp_Room_X001856_VACRV320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACRV320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/12 2010
 
SpeedUp & SpeedUp Eco – Keittiö
SpeedUp_Kitchen_X001822_VACRW320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACRW320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 21/02 2011
 
SpeedUp & SpeedUp Eco – Kylpyhuone
SpeedUp_Bathroom_X001797_VACSA320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACSA320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/12 2010
 
SpeedUp & SpeedUp Eco – L-muotoinen huone
SpeedUp_L-shape_X001836_VACRZ320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACRZ320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/12 2010
 
SpeedUp & SpeedUp Eco - Portaikko
SpeedUp_Stairwell_X001861_VACRX320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACRX320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/12 2010
 
SpeedUp and SpeedUp Eco- Huone kerroksen ikkunasta
SpeedUp_Conservatory_X001815_VACRT320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACRT320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/12 2010
 


Yleisesite
 
Aina nopea, aina hallinnassa - Danfoss-lattialämmitys » kaikkiin tarpeisiin
VBCTA220_Sep2014.pdf (1,4 Mb), Julkaisun numero: VBCTA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 20/12 2010
 
Aina nopea, aina hallinnassa - Danfoss-lattialämmitys » kaikkiin tarpeisiin
VBETA220_Sep2014.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VBCTA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 20/12 2010