SpeedUp lattialämmityslevyt



Danfoss SpeedUp polystyreenilämmityspaneeli on pinnoitettu kokonaan alumiinilla, mikä varmistaa lämmön täydellisen jakautumisen. SpeedUp lämityspaneeli on markkinoiden vahvin paneeli, tiheys 240kPa.


SpeedUp lattialämmityslevyt

Tekniset tiedot



TuotenumeroTuotetyyppiKuvausSizePituusLeveys

Lämpöpaneelit

088X0100 FH-SASpeedUp lämpöpaneeli CZ 0,5㎡0,5 ㎡1000 mm500 mm
088X0101 FH-SBSpeedUp lämpöpaneeli EZ 0,5㎡0,5 ㎡1000 mm500 mm
088X0102 FH-SCSpeedUp lämpöpaneeli CZ 4kpl0,5 ㎡250 mm500 mm
088X0103 FH-SDSpeedUp lämpöpaneeli EZ 4kpl0,5 ㎡250 mm500 mm
088X0104 FH-SESpeedUp putkijaon vaihtopaneeli, päätykappale CO0,09 ㎡250 mm375 mm
088X0105 FH-SFSpeedUp paneeli, ilman alumiinia BP 0,5㎡0,5 ㎡1000 mm500 mm
088X0112 FH-SDASpeedUp Alu. Päätykappale CZ 4kpl. 0.5 ㎡1000 mm500 mm
088x0113 FH-SDBSpeedUp Alu. Päätykappale EZ 4kpl. 0,5 ㎡1000 mm500 mm


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
SpeedUp lämmityspaneelit
SpeedUp_Panels_VDCRA720.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDCRA720, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/12 2015
 


Käsikirja
 
Käsikirja - Lattialämmityksen suunnittelu
Handbook_Planning_X003675_VGCTC320.pdf (14,1 Mb), Julkaisun numero: VGCTC220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 30/05 2011
 
Käsikirja - SpeedUp Heating Systems
Handbook_SpeedUp_VGCTA302_hi-res.pdf (6,2 Mb), Julkaisun numero: VGCTA320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 30/03 2011
 
Käsikirja - Vesikiertoisen lattialämmityksen perusteet
Handbook_Introduction_VGDYA220_hi-res.pdf (3,2 Mb), Julkaisun numero: VGDYA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 03/03 2011
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
SpeedUp-lämmityspaneelien asennus kuiviin tiloihin
SpeedUp-Heat-Panels_X002140_VICSC320.pdf (6,3 Mb), Julkaisun numero: VICSC320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 19/12 2010
 


Luento/esitys materiaali
 
Helpoin tapa toteuttaa tehokas lattialämmitys
Easy-Way_X009836_VFETA220.pdf (14,0 Mb), Julkaisun numero: VFETA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/05 2011
 
Kuiva lattialämmitysjärjestelmä
Dry-Floor-Heating-System_X001282_VFEYA220.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VFEYA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/05 2011
 


Sertifikaatit
 
Luovutuspöytäkirja - SpeedUp ja SpeedUp Eco
SpeedUp_Hand-Over_X002020_VCCTA320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VCCTA320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 04/02 2011
 


Sovelluslehdet
 
SpeedUp - Kipsikuituelementti (Fermacell)
SpeedUp_Gypsum_X001696_VAETU220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VAETU220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 04/01 2011
 
SpeedUp - Massiivipuulankut rimojen varassa
SpeedUp_Direct-load_X001676_VAETS220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VAETS220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 14/12 2010
 
SpeedUp – Strongboard betonialustalle asennetuille laatoille ja laminaatille
SpeedUp_Strongboard_X001706_VAETV320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VAETV320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/12 2011
 
SpeedUp – Strongboard laatalle ja laminaatille
SpeedUp_Strongboard_X001716_VAETW220.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VAETW220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 04/01 2011
 
SpeedUp & SpeedUp Eco - Huone, jossa on lattiaan ulottuva ikkuna
SpeedUp_Room_X001844_VACRU320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACRU320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/12 2010
 
SpeedUp & SpeedUp Eco - Huone, jossa on lattiaan ulottuva ikkuna
SpeedUp_Room_X001850_VACRY320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACRY320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/12 2010
 
SpeedUp & SpeedUp Eco - Huone, jossa on vakioikkunat
SpeedUp_Room_X001856_VACRV320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACRV320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/12 2010
 
SpeedUp & SpeedUp Eco – Keittiö
SpeedUp_Kitchen_X001822_VACRW320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACRW320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 21/02 2011
 
SpeedUp & SpeedUp Eco – Kylpyhuone
SpeedUp_Bathroom_X001797_VACSA320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACSA320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/12 2010
 
SpeedUp & SpeedUp Eco – L-muotoinen huone
SpeedUp_L-shape_X001836_VACRZ320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACRZ320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/12 2010
 
SpeedUp & SpeedUp Eco - Portaikko
SpeedUp_Stairwell_X001861_VACRX320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACRX320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/12 2010
 
SpeedUp and SpeedUp Eco- Huone kerroksen ikkunasta
SpeedUp_Conservatory_X001815_VACRT320.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VACRT320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/12 2010
 


Yleisesite
 
Aina nopea, aina hallinnassa - Danfoss-lattialämmitys » kaikkiin tarpeisiin
VBCTA220_Sep2014.pdf (1,4 Mb), Julkaisun numero: VBCTA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 20/12 2010
 
Aina nopea, aina hallinnassa - Danfoss-lattialämmitys » kaikkiin tarpeisiin
VBETA220_Sep2014.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VBCTA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 20/12 2010