Vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä

FH PE-RT -putket



Danfossin PE-RT putki on laadukas 5-kerroksinen lattialämmitysputki (EVOH-happisulku). Kaikki kerrokset on kiinnitetty toisiinsa psysyvästi tuotantoprosessin aikana.
5-kerroksinen rakenne tarkoittaa, että happisulkua suojaa ulkopuolen PE-RT-kerros, joka estää naarmuuntumista asennuksen aikana ja varmistaa, että lattialämmitysasennus kestää pitkään. Putkissa käytetään ristisilloituksetonta polyeteeniä normaalia suuremmalla lämpövastuksella (PE-RT) Standardin ISO 22391 mukaan.


FH PE-RT -putket

Tekniset tiedot



TuotenumeroTypePipe typeLength
(m)

PE-RT Pipes 16 mm

088X0004 FH-CPDFH PE-RT putki 16 x 2 mm, 200 m200
088X0006 FH-CPFFH PE-RT putki 16 x 2 mm, 500 m500

PE-RT Pipes 20 mm

088X0005 FH-CPEFH PE-RT putki 20 x 2,25 mm, 150 m150


Dokumentaatio



4 löydettyä julkaisua: 1 tekninen esite, 2 luettelo and 1 sertifikaatit


Tekninen esite
 
FH PE-RT -putket
PE-RT_Pipes_VDFWA420.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VDFWA420, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 09/02 2015
 


Luettelo
 
Tuoteopas - vesikiertoinen lattialämmitys - Helppo, hyväksi havaittu ja kannattava valinta
FHH_CFC_Product-guide_64p_FI_VKDYC120.pdf (5,7 Mb), Julkaisun numero: VKDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014
 
Tuoteopas - vesikiertoinen lattialämmitys - Helppo, hyväksi havaittu ja kannattava valinta
FHH_CFC_Product-guide_64p_FI_VKDYC120_aukeama.pdf (5,7 Mb), Julkaisun numero: VKDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014
 


Sertifikaatit
 
Application certificate: Use of Glycol with Danfoss FH Pipes and Manifolds
Application_Certificate_Glycol_VCUDU120.pdf (0,0 Mb), Julkaisun numero: VCUDU120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 22/04 2013