FHF Jakotukit



Danfossin lattialämmityksen jakotukkeja käytetään lattialämmitysjärjestelmien säätöön.Sekä meno- että paluupuolella on 1” liitännät 2 - 12 lämmityspiirille. Tarvittaessa voi jakotukkeja yhdistää toisiinsa. Jakotukeissa on piirikohtaiset esisäädöt. Helppo asennus ja säätö. Venttiileitä ohjataan Danfoss TWA-A termomoottoreilla. Täydellinen valikoima tarvikkeita: asennusteline, päätypala tyhjennyksellä ja ilmauksella, yhdistäjät, palloventtiilit, lämpömittari, liittimet ja muunnosyhdistäjät.


FHF Jakotukit

Tekniset tiedot



TuotenumeroMalliKuvausMaks. paine-ero
(bar)
Maks. työpaine
(bar)
Maks. virtaus-
lämpötila
(°C)

Manifold FHF

088U0502 FHF-2Jakotukki 2+2 piirille0.6690
088U0503 FHF-3Jakotukki 3+3 piirille0.6690
088U0504 FHF-4Jakotukki 4+4 piirille0.6690
088U0505 FHF-5Jakotukki 5+5 piirille0.6690
088U0506 FHF-6Jakotukki 6+6 piirille0.6690
088U0507 FHF-7Jakotukki 7+7 piirille0.6690
088U0508 FHF-8Jakotukki 8+8 piirille0.6690
088U0509 FHF-9Jakotukki 9+9 piirille0.6690
088U0510 FHF-10Jakotukki 10+10 piirille0.6690
088U0511 FHF-11Jakotukki 11+11 piirille0.6690
088U0512 FHF-12Jakotukki 12+12 piirille0.6690

Manifold FHF-F

088U0522 FHF-2FJakotukki 2+2 piirille0.6690
088U0523 FHF-3FJakotukki 3+3 piirille 0.6690
088U0524 FHF-4FJakotukki 4+4 piirille 0.6690
088U0525 FHF-5FJakotukki 5+5 piirille 0.6690
088U0526 FHF-6FJakotukki 6+6 piirille 0.6690
088U0527 FHF-7FJakotukki 7+7 piirille 0.6690
088U0528 FHF-8FJakotukki 8+8 piirille 0.6690
088U0529 FHF-9FJakotukki 9+9 piirille 0.6690
088U0530 FHF-10FJakotukki 10+10 piirille 0.6690
088U0531 FHF-11FJakotukki 11+11 piirille 0.6690
088U0532 FHF-12FJakotukki 12+12 piirille 0.6690


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
Lattialämmitysputkisto FHF
FHF_VDUDO120.pdf (2,3 Mb), Julkaisun numero: VDUDO120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/12 2008
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
Danfoss-komposiittiputkien liittäminen FHF-jakotukkiin
FHF-Manifold_X002855_VICSG220.pdf (6,6 Mb), Julkaisun numero: VICSG220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 24/01 2011
 
FHF Manifold with flowmeter
FHF-manifold_VIUDN300.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VIUDN300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 31/08 2015
 
FHF Manifold without Flowmeter
FHF-manifold_VIUDM300.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VIUDM300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 31/08 2015
 


Luettelo
 
Tuoteopas - vesikiertoinen lattialämmitys - Helppo, hyväksi havaittu ja kannattava valinta
FHH_CFC_Product-guide_64p_FI_VKDYC120.pdf (5,7 Mb), Julkaisun numero: VKDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014
 
Tuoteopas - vesikiertoinen lattialämmitys - Helppo, hyväksi havaittu ja kannattava valinta
FHH_CFC_Product-guide_64p_FI_VKDYC120_aukeama.pdf (5,7 Mb), Julkaisun numero: VKDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014
 
Vesikiertoisen lattialämmityksen sovellusopas
FHH_CFC_Application-guide_VKDYD220_lo-res.pdf (5,1 Mb), Julkaisun numero: VKDYD220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 06/10 2015
 


Sertifikaatit
 
Application certificate: Use of Glycol with Danfoss FH Pipes and Manifolds
Application_Certificate_Glycol_VCUDU120.pdf (0,0 Mb), Julkaisun numero: VCUDU120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 22/04 2013
 


Yleisesite
 
Syitä valita lattialämmitys! Mukavuus, pienempi energialasku ja paljon muuta...
FHH_CFC_End-user_20p_FI_VBDYC120.pdf (1,9 Mb), Julkaisun numero: VBDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014