DHP-AQ



DHP-AQ ilma-vesilämpöpumppu hyödyntää ulkoilmaan varastoitunutta energiaa lämmön tuotantoon. Lämpöä pystytään tuottamaan ilmasta jopa -20 asteeseen saakka.

Käytettäessä DHP-AQ lämpöpumppua ei tarvita erillisiä maahan asennettavia lämmönkeruupiirejä.

Lämpöpumppu varustetaan tarvittaessa erillisellä Danfossin lämminvesivaraajalla, joka hyödyntää uutta TWS-tekniikkaa. Tämän avulla voidaan tuottaa lämmintä käyttövettä nopeammin ja energiatehokkaammin kuin perinteisellä tekniikalla.

DHP-AQ lämpöpumppua ohjataan sisätiloihin asennettavalla ohjauskeskuksella:
MINI: Ohjausyksikkö.
MIDI: Ohjausyksikkö varustettuna sähköisellä lisävastuksella, kiertovesipumpulla ja sekoitusventtiilillä.
MAXI: Ohjausyksikkö varustettuna sähköisellä lisävastuksella, kiertovesipumpulla, sekoitusventtiilillä ja 180 litran integroidulla lämminvesivaraajalla.

A++ energy class when the heat pump is part of an integrated system, applies to DHP-AQ 13
A++ energy class when the heat pump is the sole heat generator, applies to DHP-AQ 13
Energy class according to Eco-design Directive 811/2013


DHP-AQ

Tekniset tiedot



TuotenumeroLVI-numeroKuvausLämmitystehoSuorituskyky

DHP-AQ

086L0280 5360584Sisäyksikkö DHP-AQ MINI 400V   
086L0281 5360583Sisäyksikkö DHP-AQ MIDI 6-13 kW 400V  
086L0282 5360587Sisäyksikkö DHP-AQ MIDI 16-18 kW 400V  
086L0285 5360588Ohjausyksikkö DHP-AQ MAXI 6-13 kW 400V  
086L2409  Sisäyksikkö DHP-AQ MAXI +60 6-13 kW 400V (sisäänrakennettu puskuri 60l)  
086U9991 5360579Ilma/vesi lämpöpumppu 6kW 400V6,2 kW (Testattu EN14511 + A7W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)COP 4,0 (Testattu EN14511 + A7W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)
086U9992 5360580Ilma/vesi lämpöpumppu 9kW 400V8,6 kW (Testattu EN14511 + A7W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)COP 4,4 (Testattu EN14511 + A7W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)
086U9994 5360581Ilma/vesi lämpöpumppu 11kW 400V10,8 kW (Testattu EN14511 + A7W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)COP 4,3 (Testattu EN14511 + A7W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)
086U9995 5360582Ilma/vesi lämpöpumppu 13kW 400V12,2 kW (Testattu EN14511 + A7W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)COP 4,3 (Testattu EN14511 + A7W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)
086U9997 5360586Ilma/vesi lämpöpumppu 16kW 400V15,3 kW ((Testattu EN14511 + A7W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)COP 4,2 (Testattu EN14511 + A7W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)
086U9998 5360585Ilma/vesi lämpöpumppu 18kW 400V17,9 kW (Testattu EN14511 + A7W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)COP 3,9 (Testattu EN14511 + A7W35 mukaan, sisältäen kiertopumput)


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
Danfoss DHP-H Opti
DHP-H Opti_2017_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDJSF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 23/10 2015
 
Danfoss DWH varaajat
DWH_esite.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDBNQ120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/08 2016
 
Danfoss OnLine
VDBQF220_Sep2014.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDBQF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/11 2013
 


Asennusopas
 
Asennusopas Twin kit for air/water heat pump
VMBQS320_Twin_Kit_FI_X020669fi.pdf (7,2 Mb), Julkaisun numero: VMBQS320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/04 2016
 


Energy labeling and Eco-design
 
Energy labels and energy class for DHP-AQ
DHP-AQ_energy_label_21_10_2015.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VXJSG102, Kieli: English, Julkaisupäivä: 01/10 2015
 


Käyttäjän opas
 
Danfoss Lämpöpumput käyttöohje
Danfoss_Total_User_VUGFE220_fi.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VUGFE220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 25/02 2013
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
Compact
Compact.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIJSY10P, Kieli: (0P) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,NO,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 19/10 2017
 


Luento/esitys materiaali
 
DHP-M, M XL & L Tekninen kuvaus
Df_TD_DHP-M_VFJSB520_X023162fi.pdf (4,4 Mb), Julkaisun numero: VFJSB520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/11 2016
 


Pikaopas
 
Quick Guide DHP-AQ MAXI
Danfoss_DHP-AQ_Maxi_VQILD10P_MULTI.pdf (3,4 Mb), Julkaisun numero: VQILD10P, Kieli: (0P) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,NO,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 13/03 2013
 
Quick Guide DHP-AQ Midi
Danfoss_DHP-AQ_Midi_VQILG10P_MULTI_0208.pdf (3,2 Mb), Julkaisun numero: VQILG10P, Kieli: (0P) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,NO,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 15/03 2013
 
Quick Guide DHP-AQ MINI
Danfoss_DHP_AQ_Mini_VQILF10P_MULTI_0208.pdf (3,4 Mb), Julkaisun numero: VQILF10P, Kieli: (0P) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,NO,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 15/03 2013
 


Wiring Diagrams
 
Wiring diagrams DHP-AQ
Danfoss_DHP-AQ_wiring_VWGFC35X_MULTI.pdf (9,6 Mb), Julkaisun numero: VWGFC35X, Kieli: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Julkaisupäivä: 24/08 2015
 


Yleisesite
 
DHP-H Varius PRO+
Varius_esite_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VBJSA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/10 2015
 
Uutuuksia Danfossilta
Uutiskirje_Danfoss_uutuudet_lores..pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VBHSF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/10 2015
 


Lisävarusteet



086L2382 Liittää lämpöpumpun muihin Danfoss One yksiköihin
086L1901