Vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä

FH Putket



Danfossin FH putket ovat korkealaatuisia lattialämmitykseen soveltuvia putkia.

Harmaa Danfoss FH-komposiitti putki on lämmönkestävä ja erittäin joustava. Se koostuu alumiiniputkesta, joka on pinnoitettu sisä- ja ulkopuolelta polyeteenikerroksella. Kaikki kerrokset on kiinnitetty toisiinsa liimakerroksella.
Danfoss FH -komposiittiputket valmistetaan siten, että alumiinikerros estää putkea palautumasta alkuperäiseen muotoonsa. Tämä tekee asennuksesta helppoa.





FH Putket

Tekniset tiedot



TuotenumeroTuoteKuvausMaterial

Composite Pipes 16 mm

088X0001 TuoteFH-CPAFH komposiittiputki 16x2mm, 200m
088X0003 TuoteFH-CPCFH komposiittiputki 16x2mm, 500m


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
FH-komposiittiputket
FH-Composite-Pipes_VDDXA720.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VDDXA720, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 09/10 2015
 


Käsikirja
 
Danfoss-putket vesikiertoiseen lattialämmitykseen
FHH_X003574_VGDXA420.pdf (13,8 Mb), Julkaisun numero: VGDXA420, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 23/01 2013
 


Luettelo
 
Tuoteopas - vesikiertoinen lattialämmitys - Helppo, hyväksi havaittu ja kannattava valinta
FHH_CFC_Product-guide_64p_FI_VKDYC120.pdf (5,7 Mb), Julkaisun numero: VKDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014
 
Tuoteopas - vesikiertoinen lattialämmitys - Helppo, hyväksi havaittu ja kannattava valinta
FHH_CFC_Product-guide_64p_FI_VKDYC120_aukeama.pdf (5,7 Mb), Julkaisun numero: VKDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014
 


Sertifikaatit
 
Application certificate: Use of Glycol with Danfoss FH Pipes and Manifolds
Application_Certificate_Glycol_VCUDU120.pdf (0,0 Mb), Julkaisun numero: VCUDU120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 22/04 2013
 


Yleisesite
 
Aina nopea, aina hallinnassa - Danfoss-lattialämmitys » kaikkiin tarpeisiin
VBCTA220_Sep2014.pdf (1,4 Mb), Julkaisun numero: VBCTA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 20/12 2010
 
Aina nopea, aina hallinnassa - Danfoss-lattialämmitys » kaikkiin tarpeisiin
VBETA220_Sep2014.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VBCTA120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 20/12 2010