Vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä

Danfoss Link™



Danfoss Link™ keskusyksikkö on keskeiselle paikalla sijoitettu, jonka avulla hallitaan kodin lämpötilaa, huonekohtaisesti.
Pääominaisuudet:
• Älykäs helppokäyttöinen kosketusnäyttö
• Koko asunnun lämmitksen ohjaus yhdellä keskusyksiköllä
• Huonetilat ryhmiteltävissä käyttötarkotuksen mukaaan (ns. living zone)
• Lämmityksen viikko-ohjelmat vapaasti aseteltavissa
• Kotona/poissa -toiminto
• Ei lämmitystä -toiminto
• Nopeat ja helpot lämmitykset säätötoiminnot
• Etäohjaus Danfoss Link sovelluksen avulla (Wi-Fi)

Viimeisin ohjelmistopäivitys on ladattavissa oheisesta linkistä: http://heating.danfoss.com/PCMLiterature/ShowFile.asp?LittNumber=VSIOF15H


Danfoss Link™

Tekniset tiedot



Danfoss Link™
TuotenumeroTuoteIP luokkaMitat
(mm)
Lisätiedot

Danfoss Link

014G0592 Danfoss Link™ Repeater UnitIP 31 Repeater Unit - UK, HR, HU, RO, SI, BG, TR, SK
Danfoss Link™ Connect patteritermostaatti
TuotenumeroMalliKuvausLVI-numero

Connect thermostat

014G0001 Danfoss Link™ Connect Danfoss Link Connect, RA adapterilla. 4035212
014G0002 Danfoss Link™ Connect Danfoss Link Connect patteritermostaatti, RA + K (M30x1,5) adapterilla 4035213
Lisävarusteet (HR & PR)
TuotenumeroTypeDescription

Thermostats

014G0262  Danfoss Link BSU Virtalähde/paristokotelo
088L1053  Cable Strapping (15 ft/4.5 m)
088L1054  Cable Strapping (75 ft/22.9 m)


Dokumentaatio



Danfoss Link™


Tekninen esite
 
Danfoss Link RS -huoneanturi
Danfoss-Link-RS_VDFZA220.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDFZA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 30/09 2015
 
Danfoss Link™ HR -rasialähetin ja PR -pistorasialähetin
DanfossLink_HR-PR_X002603_VDFZB120.pdf (0,9 Mb), Julkaisun numero: VDFZB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/03 2011
 
Danfoss Link™ Hydronic Controller (vesikierron hallintalaite)
Danfoss-Link-HC_VDSPG320.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VDSPG320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 30/09 2015
 
Danfoss Link™ -keskusyksikkö
Danfoss-Link-CC_VDFZC720.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VDFZC720, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 27/08 2015
 
Toistin Danfoss Link™- ja CF2-järjestelmiin
RepeaterUnit_X004992_VDFZD120.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VDFZD120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/03 2011
 


Käyttäjän opas
 
Danfoss One® - Danfoss Link™ CC controlled devices
VUIOB120 Danfoss One User Guide.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VUIOB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 21/10 2013
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
Danfoss Link Room Sensor
Danfoss-Link RS Installation VIFZA620.pdf (1,2 Mb), Julkaisun numero: VIFZA620, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 06/02 2014
 
Danfoss Link™ BR (boileri rele)
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM27L.pdf (3,9 Mb), Julkaisun numero: VIFZM27L, Kieli: (7L) GB,NL, Julkaisupäivä: 22/10 2012
 
Danfoss Link™ FT
DanfossLinkFT_VIION220_088L8140.pdf (0,8 Mb), Julkaisun numero: VIION220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 12/10 2017
 
Danfoss Link™ FT Floor Thermostat
Danfoss-Link_FT_Installation_VISGZ45X_hi-res.pdf (2,1 Mb), Julkaisun numero: VISGZ45X, Kieli: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Julkaisupäivä: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ HR Hidden Relay
Danfoss-Link_HR_Installation_VISGX45X_hi-res.pdf (1,6 Mb), Julkaisun numero: VISGX45X, Kieli: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Julkaisupäivä: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ PR Plug-In Relay
Danfoss-Link_PR_Installation_VISGY45X_web.pdf (4,0 Mb), Julkaisun numero: VISGY45X, Kieli: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Julkaisupäivä: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ SCM - Simple Communication Module
Danfoss-Link_SCM_Installation_VIFZT120_FI.pdf (1,3 Mb), Julkaisun numero: VIFZT120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 28/01 2013
 


Ohjelman lataus
 
Danfoss Link Software V2.7.42 for Danfoss Link CC with SD-Card
dlcc-2.7.42.tar (22,0 Mb), Julkaisun numero: VSIDB25H, Kieli: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 26/02 2014
 
Danfoss Link Software V3.1.41 for Danfoss Link CC with USB-Stick
Danfoss Link 3.1.41.tar (46,5 Mb), Julkaisun numero: VSIDC15H, Kieli: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 31/01 2014
 
Danfoss Link Software V3.3.1 for Danfoss Link CC with USB-Stick
Danfoss Link 3.3.1.tar (46,5 Mb), Julkaisun numero: VSIDC45H, Kieli: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 03/12 2014
 


Yleisesite
 
Danfoss Link - esite ammattilaisille
VBFNJ620_Living_PRO_12p.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VBFNJ620, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 11/09 2015
 
Danfoss Link & patterilämmitys
DanfossLink_wifi_patterilämmitys_VBFZA520.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VBFZA520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 21/09 2015
 
Danfoss Link, loppukäyttäjän esite
VBFNK520_Living_EU_8p.pdf (0,8 Mb), Julkaisun numero: VBFNK520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 11/09 2015
 
living by Danfoss - brochure for professionals
VBFNJ420_living_by_Danfoss_brochure_PRO_12p_2014_CS4_LR.pdf (1,2 Mb), Julkaisun numero: VBFNJ420, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 05/12 2014
 
living by Danfoss - brochure for professionals
VBFNJ420_living_by_Danfoss_brochure_PRO_12p_2014_CS4_LR_Spread.pdf (1,1 Mb), Julkaisun numero: VBFNJ420, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 05/12 2014
 


Danfoss Link™ Connect patteritermostaatti


Tekninen esite
 
living connect®, elektroninen patteritermostaatti
living-connect_VDFNS420.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VDFNS420, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 17/09 2013
 


Käyttäjän opas
 
Tärkeitä tietoja - living eco/connect
living_user_013R9574_VUIDB220.pdf (0,0 Mb), Julkaisun numero: VUIDB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/06 2013
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
living connect® - Asennus- ja käyttöopas
living-connect_VIIDH120.pdf (2,2 Mb), Julkaisun numero: VIIDH120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 05/11 2013
 


Pikaopas
 
living connect® Quick Start Guide
living-connect_013R9556_VQHMB69Y.pdf (1,1 Mb), Julkaisun numero: VQHMB69Y, Kieli: (9Y) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,PL, Julkaisupäivä: 06/02 2015
 


Referenssit
 
Automaattiset linjasäätöventtiilit - nykyaikainen lämmitysjärjestelmä
Case Story ASV-PV ASV-BD_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VZA9D120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/02 2017
 


Yleisesite
 
Danfoss Link - esite ammattilaisille
VBFNJ620_Living_PRO_12p.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VBFNJ620, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 11/09 2015
 
Danfoss Link & patterilämmitys
DanfossLink_wifi_patterilämmitys_VBFZA520.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VBFZA520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 21/09 2015
 
Danfoss Link, loppukäyttäjän esite
VBFNK520_Living_EU_8p.pdf (0,8 Mb), Julkaisun numero: VBFNK520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 11/09 2015
 
Danfoss Smart Heating
Danfoss_Smart_Heating_2018_VBLTP120.pdf (2,0 Mb), Julkaisun numero: VBLTP120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 07/11 2018
 
living by Danfoss - brochure for professionals
VBFNJ420_living_by_Danfoss_brochure_PRO_12p_2014_CS4_LR.pdf (1,2 Mb), Julkaisun numero: VBFNJ420, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 05/12 2014
 
living by Danfoss - brochure for professionals
VBFNJ420_living_by_Danfoss_brochure_PRO_12p_2014_CS4_LR_Spread.pdf (1,1 Mb), Julkaisun numero: VBFNJ420, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 05/12 2014
 
Living by Danfoss, loppukäyttäjän esite
VBFNK320_living_by_Danfoss_EU.pdf (9,7 Mb), Julkaisun numero: VBFNK320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014
 


Lisävarusteet (HR & PR)
4 löydettyä julkaisua: 2 luettelo, 1 referenssit and 1 yleisesite


Luettelo
 
DEVI tuoteluettelo
DEVItuoteluettelo_15.pdf (3,5 Mb), Julkaisun numero: VKEXC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 28/01 2016
 
DEVI tuoteluettelo 2017
DEVItuoteluettelo_2017_web.pdf (3,2 Mb), Julkaisun numero: VKLUF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 21/03 2017
 


Referenssit
 
Danfoss Link case story
VZJPJ120_DFS_LINK_CASE_STORY_suomi.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VZIOB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 14/01 2016
 


Yleisesite
 
Uutuuksia Danfossilta
Uutiskirje_Danfoss_uutuudet_lores..pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VBHSF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/10 2015
 


Lisävarusteet



Danfoss Link™ HP kit (Danfoss One) Liittää lämpöpumpun muihin Danfoss One yksiköihin
088U0230 Danfossin langattomissa lattialämmitysjärjestelmissä on vuosien kokemus ja ammattitaito yhdistettynä viimeisimpään tietämykseen langattomassa tiedonsiirrossa. Näistä teknologioista Danfoss on kehittänyt järjestelmän, jonka asentaminen ja käyttö on helppoa. Tarkka säätö takaa mukavuuden.The CF-RU repeater unit extends the wireless transmission range to the Master Controller from room thermostats. This means that if a room thermostat is out of reach of the Master Controller, the CF-RU will repeat the wireless signal, thus re-establishing connection. It is possible to install up to 3 CF-RU’s in a chain, thus making it possible to increase the range between the room thermostat and the Master Controller and/ or the remote controller, with up to 120 metres.