Danfoss Link™ Connect patteritermostaatti



Connect termostaatit ovat elektronisia patteritermostaatteja ja niitä käytetään osana Danfoss Link™ järjestelmää.

Toimii kahdella AA alkaline paristolla.

Yhteensopiva standardiventtiilien kanssa RA, RAV, RAVL, RTD (Danfoss), M30 (TA, Heimeier, Honeywell, Oventrop) ja M28 (MMA, Herz, Orkli, Comap).

Pääominaisuudet:
• Jäätymissuojaus
• ‘Venttiilin jumppa’ -toiminto
• PID ohjaus
• Pariston kestoikä jopa 2 vuotta
• Varoitukset: ‘alhainen paristovaraus’ ja ‘ei signaalia’
• Lämpötilan asetus 0.5°C tarkkudella
• Max./min. rajoitukset
• Lapsilukko
• ‘Tuuletus’ -toiminto (avoimen ikkunan tunnistus)
• Taustavalaistu näyttö

Connect termostaatti on saanut ensimmäisenä elektronisena termostaattina maailmassa eu.bac sertifikaatin.



Danfoss Link™ Connect patteritermostaatti

Tekniset tiedot



TuotenumeroMalliKuvausLVI-numero

Connect thermostat

014G0001 Danfoss Link™ Connect Danfoss Link Connect, RA adapterilla. 4035212
014G0002 Danfoss Link™ Connect Danfoss Link Connect patteritermostaatti, RA + K (M30x1,5) adapterilla 4035213


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
living connect®, elektroninen patteritermostaatti
living-connect_VDFNS420.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VDFNS420, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 17/09 2013
 


Käyttäjän opas
 
Tärkeitä tietoja - living eco/connect
living_user_013R9574_VUIDB220.pdf (0,0 Mb), Julkaisun numero: VUIDB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/06 2013
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
living connect® - Asennus- ja käyttöopas
living-connect_VIIDH120.pdf (2,2 Mb), Julkaisun numero: VIIDH120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 05/11 2013
 


Pikaopas
 
living connect® Quick Start Guide
living-connect_013R9556_VQHMB69Y.pdf (1,1 Mb), Julkaisun numero: VQHMB69Y, Kieli: (9Y) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,PL, Julkaisupäivä: 06/02 2015
 


Referenssit
 
Automaattiset linjasäätöventtiilit - nykyaikainen lämmitysjärjestelmä
Case Story ASV-PV ASV-BD_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VZA9D120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/02 2017
 


Yleisesite
 
Danfoss Link - esite ammattilaisille
VBFNJ620_Living_PRO_12p.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VBFNJ620, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 11/09 2015
 
Danfoss Link & patterilämmitys
DanfossLink_wifi_patterilämmitys_VBFZA520.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VBFZA520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 21/09 2015
 
Danfoss Link, loppukäyttäjän esite
VBFNK520_Living_EU_8p.pdf (0,8 Mb), Julkaisun numero: VBFNK520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 11/09 2015
 
Danfoss Smart Heating
Danfoss_Smart_Heating_2018_VBLTP120.pdf (2,0 Mb), Julkaisun numero: VBLTP120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 07/11 2018
 
living by Danfoss - brochure for professionals
VBFNJ420_living_by_Danfoss_brochure_PRO_12p_2014_CS4_LR.pdf (1,2 Mb), Julkaisun numero: VBFNJ420, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 05/12 2014
 
living by Danfoss - brochure for professionals
VBFNJ420_living_by_Danfoss_brochure_PRO_12p_2014_CS4_LR_Spread.pdf (1,1 Mb), Julkaisun numero: VBFNJ420, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 05/12 2014
 
Living by Danfoss, loppukäyttäjän esite
VBFNK320_living_by_Danfoss_EU.pdf (9,7 Mb), Julkaisun numero: VBFNK320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014
 


Lisävarusteet



013G1232 Avaimet, sovitteet, nastat ja sinetit.Sinetti RA 2000 antureille
014G0250 Avaimet, sovitteet, nastat ja sinetit.
014G0251 Avaimet, sovitteet, nastat ja sinetit.
014G0252 Avaimet, sovitteet, nastat ja sinetit.

Tuotteet



Danfoss Link™ Danfoss Link™ keskusyksikkö on keskeiselle paikalla sijoitettu, jonka avulla hallitaan kodin lämpötilaa, huonekohtaisesti. Pääominaisuudet: • Älykäs helppokäyttöinen kosketusnäyttö • Koko asunnun lämmitksen ohjaus yhdellä keskusyksiköllä • Huonetilat ryhmiteltävissä käyttötarkotuksen mukaaan (ns. living zone) • Lämmityksen viikko-ohjelmat vapaasti aseteltavissa • Kotona/poissa -toiminto • Ei lämmitystä -toiminto • Nopeat ja helpot lämmitykset säätötoiminnot • Etäohjaus Danfoss Link sovelluksen avulla (Wi-Fi) Viimeisin ohjelmistopäivitys on ladattavissa oheisesta linkistä: http://heating.danfoss.com/PCMLiterature/ShowFile.asp?LittNumber=VSIOF15H