ECL Comfort 310



The ECL Comfort 310 is an electronic weather compensated temperature controller for use in district heating, central heating and cooling systems.

Combined with the intelligent ECL application keys, the controller can control a multitude of different applications. Up to 4 circuits can be controlled.


ECL Comfort 310

Tekniset tiedot



TuotenumeroNimikeKäyttöjännite
(VAC 50 Hz)
RelelähdötAnturitulot

ECL Comfort 310

087H3040 Universal hardware - 230 V a.c. Base part is not included.230610
087H3044 Universal hardware - 24 V a.c. Base part is not included.24610
087H3050 Universal hardware - 230 V a.c. Without display and dial. Requires a Remote Control Unit.
Base part is not included.
230610


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
ECA 32 input/output extension module for ECL 310/310B
VDGUA420_ECA32.pdf (0,8 Mb), Julkaisun numero: VDGUA420, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 22/03 2018
 
ECL Comfort 310 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTX520_ECL310_ECA30_31.pdf (2,9 Mb), Julkaisun numero: VDKTX520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 24/04 2018
 


Käsikirja
 
Sovellusopas ECL Comfort säätimille
VGGUA220_Sep2014Lowres.pdf (5,2 Mb), Julkaisun numero: VGGUA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/09 2014
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
Connection of ECL Comfort 310 to WLAN
VIHXD220_ECL310_WLAN_OG_new_revision.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VIHXD220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 21/08 2018
 
ECA 35 internal I/O module
087H9245_VIJMJ300_ECA35_module_IG.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VIJMJ300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 04/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 installation guide
087H9217_VIJME400_A232_IG.pdf (2,5 Mb), Julkaisun numero: VIJME400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 04/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
087H9002_VIKTZ600_A266_IG.pdf (2,5 Mb), Julkaisun numero: VIKTZ600, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A267 Installation Guide
087H9082_VIGUK300_A267_IG.pdf (2,0 Mb), Julkaisun numero: VIGUK200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, base part, Installation Guide
087H9011_VILGD300_ECL210_310_BasePart_IG.pdf (1,5 Mb), Julkaisun numero: VILGD300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 11/07 2018
 
ECL Comfort 210, A230 Installation Guide
087H9016_VILGI600_A230.pdf (3,1 Mb), Julkaisun numero: VILGI600, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 21/11 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY320_ECL210_310_UG_punch_holes.pdf (2,8 Mb), Julkaisun numero: VIKTY320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 27/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A266 Operating Guide
VIKTX520_A266.pdf (2,2 Mb), Julkaisun numero: VIKTX520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Installation Guide
087H9069_VIGUE600_A214_IG.pdf (4,2 Mb), Julkaisun numero: VIGUE600, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Installation Guide
087H9052_VILGY300_A217_A317_IG.pdf (2,0 Mb), Julkaisun numero: VILGY300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 20/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Operating Guide
VILGU320_A217_A317_rev2.pdf (2,0 Mb), Julkaisun numero: VILGU320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 14/11 2018
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Installation Guide
087H9027_VILGO500_A231_A331_IG.pdf (2,4 Mb), Julkaisun numero: VILGO500, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Installation Guide
087H9037_VILGT300_A237_A337_IG.pdf (2,5 Mb), Julkaisun numero: VILGT300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Installation Guide
087H9043_VILGW900_A247_A347_IG.pdf (2,8 Mb), Julkaisun numero: VILGW900, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Installation Guide
087H9097_VIGUN500_A275_A375_IG.pdf (3,2 Mb), Julkaisun numero: VIGUN500, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 23/10 2018
 
ECL Comfort 310, 230 Volt, A362 installation guide
087H9292_VILVI300_A362_IG.pdf (2,3 Mb), Julkaisun numero: VILVI300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A302, Installation Guide
087H9141_VIGUS400_A302_IG.pdf (2,2 Mb), Julkaisun numero: VIGUS400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A315, 24 V installation guide
087H9299_VILVK300_A315_IG.pdf (3,2 Mb), Julkaisun numero: VILVK300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 10/10 2018
 
ECL Comfort 310, A319 installation guide
087H9244_VIJMI400_A319_IG.pdf (1,8 Mb), Julkaisun numero: VIJMI400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 06/12 2018
 
ECL Comfort 310, A333, Installation Guide IG
087H9123_VIGUQ400_A333_IG.pdf (2,9 Mb), Julkaisun numero: VIGUQ400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A361 Installation Guide
087H9026_VILGN400_A361_IG.pdf (1,9 Mb), Julkaisun numero: VILGN400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A367 Installation Guide
087H9057_VILGZ300_A367_IG.pdf (2,1 Mb), Julkaisun numero: VILGZ300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A368 Installation Guide
087H9019_VILGK500_A368_IG.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VILGK500, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 13/07 2018
 
ECL Comfort 310, A376 Installation Guide
087H9062_VIGUD600_A376_IG.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VIGUD600, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A376 Operating Guide
VIGUB420_A376.pdf (2,4 Mb), Julkaisun numero: VIGUB420, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 06/09 2018
 
ECL Comfort 310, A377 Installation Guide
087H9080_VIGUH500_A377_IG.pdf (2,1 Mb), Julkaisun numero: VIGUH500, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, application A390 installation guide
087H9214_VIJMB400_A390_IG.pdf (2,8 Mb), Julkaisun numero: VIJMB400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 03/05 2018
 
ECL Comfort 310, P314 Installation Guide
087H9240_VIJMH300_P314_IG.pdf (2,3 Mb), Julkaisun numero: VIJMH300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 04/05 2018
 
ECL Comfort 310, P318 installation guide
087H9259_VIJMO600_P318_IG.pdf (2,6 Mb), Julkaisun numero: VIJMO600, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 27/06 2018
 
ECL Comfort 310, P330 Installation Guide IG
087H9101_VIGUP400_P330_IG.pdf (4,7 Mb), Julkaisun numero: VIGUP400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, P348 installation guide
087H9275_VILVB200_P348_IG.pdf (1,9 Mb), Julkaisun numero: VILVB200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, P501 installation guide
087H9246_VIJMK500_P501_IG.pdf (2,3 Mb), Julkaisun numero: VIJMK500, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 08/07 2019
 
ECL Comfort 310/310B, Installation Guide
087H9004_VILGB400_ECL_310_310B_IG.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VILGB400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 11/07 2018
 
ECL Portal - 5-step instructions
VIHXG220_ECL Portal 5-step instruction_new_revision.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VIHXG220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 21/08 2018
 


Yleisesite
 
Danfoss ECL Comfort -säätölaite – suorituskykyä kaukolämpöön
VBLGA220_Sep2014_LR.pdf (2,0 Mb), Julkaisun numero: VBLGA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/09 2014
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014
 
Käytä ECL Comfortia etänä - tietokoneella tai älypuhelimella
VBBKB220_ECL_Portal_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VBBKB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/09 2014
 


Lisävarusteet



ECA 30 Remote control unit used for room temperature control and override of the ECL Comfort 210 and 310 controllers. Includes an integrated temperature sensor and the possibility for connecting an external Pt 1000 temperature sensor.
ECA 31 Remote control unit used for room temperature control and override of the ECL Comfort 210 and 310 controllers. Includes an integrated temperature sensor and a humidity sensor. Also has the possibility for connecting an external Pt 1000 temperature sensor.
ECA 32 Extension module for ECL Comfort 310. Internal I/O module providing extra input and output signals.
ECA 99
ECL Baseparts For mounting on wall or DIN rail (35 mm). ECL Comfort 210 can be mounted in an ECL Comfort 310 base part (for future upgrade).