Lämpötilasäätimet ja anturit

ECL Comfort 210



The ECL Comfort 210 is an electronic weather compensated temperature controller for use in district heating, central heating and cooling systems.

Combined with the intelligent ECL application keys, the controller can control a multitude of different applications. Up to 3 circuits can be controlled.


ECL Comfort 210

Tekniset tiedot



TuotenumeroNimikeKäyttöjännite
(VAC 50 Hz)
RelelähdötAnturitulot

ECL Comfort 210

087H3020 Universal hardware - 230 V a.c. Base part is not included.23048
087H3030 Universal hardware - 230 V a.c. Without display and dial. Requires a Remote Control Unit.
Base part is not included.
23048


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTW720_ECL210_ECA30-31.pdf (1,8 Mb), Julkaisun numero: VDKTW720, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 14/02 2019
 


Käsikirja
 
Sovellusopas ECL Comfort säätimille
VGGUA220_Sep2014Lowres.pdf (5,2 Mb), Julkaisun numero: VGGUA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/09 2014
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 installation guide
087H9217_VIJME400_A232_IG.pdf (2,5 Mb), Julkaisun numero: VIJME400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 04/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
087H9002_VIKTZ600_A266_IG.pdf (2,5 Mb), Julkaisun numero: VIKTZ600, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A267 Installation Guide
087H9082_VIGUK300_A267_IG.pdf (2,0 Mb), Julkaisun numero: VIGUK200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, base part, Installation Guide
087H9011_VILGD300_ECL210_310_BasePart_IG.pdf (1,5 Mb), Julkaisun numero: VILGD300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 11/07 2018
 
ECL Comfort 210, A230 Installation Guide
087H9016_VILGI600_A230.pdf (3,1 Mb), Julkaisun numero: VILGI600, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 21/11 2018
 
ECL Comfort 210, A260 Installation Guide
087H9014_VILGG300_A260_IG.pdf (2,2 Mb), Julkaisun numero: VILGG300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 19/03 2018
 
ECL Comfort 210/210B, Installation Guide
087H9003_VILGA400_ECL_210_210B_IG.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VILGA400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 11/07 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY320_ECL210_310_UG_punch_holes.pdf (2,8 Mb), Julkaisun numero: VIKTY320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 27/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A266 Operating Guide
VIKTX520_A266.pdf (2,2 Mb), Julkaisun numero: VIKTX520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Installation Guide
087H9069_VIGUE600_A214_IG.pdf (4,2 Mb), Julkaisun numero: VIGUE600, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Installation Guide
087H9052_VILGY300_A217_A317_IG.pdf (2,0 Mb), Julkaisun numero: VILGY300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 20/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Operating Guide
VILGU320_A217_A317_rev2.pdf (2,0 Mb), Julkaisun numero: VILGU320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 14/11 2018
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Installation Guide
087H9027_VILGO500_A231_A331_IG.pdf (2,4 Mb), Julkaisun numero: VILGO500, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Installation Guide
087H9037_VILGT300_A237_A337_IG.pdf (2,5 Mb), Julkaisun numero: VILGT300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Installation Guide
087H9043_VILGW900_A247_A347_IG.pdf (2,8 Mb), Julkaisun numero: VILGW900, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Installation Guide
087H9097_VIGUN500_A275_A375_IG.pdf (3,2 Mb), Julkaisun numero: VIGUN500, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 23/10 2018
 


Yleisesite
 
Danfoss ECL Comfort -säätölaite – suorituskykyä kaukolämpöön
VBLGA220_Sep2014_LR.pdf (2,0 Mb), Julkaisun numero: VBLGA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/09 2014
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014
 


Lisävarusteet



ECA 30 Remote control unit used for room temperature control and override of the ECL Comfort 210 and 310 controllers. Includes an integrated temperature sensor and the possibility for connecting an external Pt 1000 temperature sensor.
ECA 31 Remote control unit used for room temperature control and override of the ECL Comfort 210 and 310 controllers. Includes an integrated temperature sensor and a humidity sensor. Also has the possibility for connecting an external Pt 1000 temperature sensor.
ECA 99
ECL Baseparts For mounting on wall or DIN rail (35 mm). ECL Comfort 210 can be mounted in an ECL Comfort 310 base part (for future upgrade).