ECL Comfort 210



The ECL Comfort 210 is an electronic weather compensated temperature controller for use in district heating, central heating and cooling systems.

Combined with the intelligent ECL application keys, the controller can control a multitude of different applications. Up to 3 circuits can be controlled.


ECL Comfort 210

Tekniset tiedot



TuotenumeroNimikeKäyttöjännite
(VAC 50 Hz)
RelelähdötAnturitulot

ECL Comfort 210

087H3020 Universal hardware - 230 V a.c. Base part is not included.23048
087H3030 Universal hardware - 230 V a.c. Without display and dial. Requires a Remote Control Unit.
Base part is not included.
23048


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTW520_ECL210_ECA30-31.pdf (1,7 Mb), Julkaisun numero: VDKTW520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 08/11 2016
 


Käsikirja
 
Sovellusopas ECL Comfort säätimille
VGGUA220_Sep2014Lowres.pdf (5,2 Mb), Julkaisun numero: VGGUA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/09 2014
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 installation guide
087H9217_VIJME300_A232_IG.pdf (2,5 Mb), Julkaisun numero: VIJME300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 19/01 2017
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
VIKTX320_A266.pdf (2,8 Mb), Julkaisun numero: VIKTX320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 09/10 2015
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Mounting Guide
087H9002_VIKTZ400_A266_MG.pdf (2,5 Mb), Julkaisun numero: VIKTZ400, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 15/04 2015
 
ECL Comfort 210 / 310, base part, Installation Guide
087H9011_VILGD200_ECL210_310_BasePart_IG.pdf (1,5 Mb), Julkaisun numero: VILGD300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 28/02 2017
 
ECL Comfort 210, A230 Mounting Guide
087H9016_VILGI200_A230_IG.pdf (2,4 Mb), Julkaisun numero: VILGI200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 18/04 2016
 
ECL Comfort 210, A260 Mounting Guide
087H9014_VILGG200_A260_MG.pdf (2,4 Mb), Julkaisun numero: VILGG200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 21/05 2015
 
ECL Comfort 210/210B, Installation Guide
087H9003_VILGA300_ECL_210_210B_IG.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VILGA300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 28/02 2017
 
ECL Comfort 210/310 User Guide
VIKTY220_ECL210_310_UG.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VIKTY220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/02 2016
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Mounting Guide
087H9069_VIGUE500_A214_MG.pdf (4,2 Mb), Julkaisun numero: VIGUE500, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 02/02 2015
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Asennusohje
VILGU220_A217_A317.pdf (4,1 Mb), Julkaisun numero: VILGU220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/09 2012
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Pikaohje
VILGY200_A217_A317.pdf (2,4 Mb), Julkaisun numero: VILGY200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 15/05 2012
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Pikaohje
VILGO300_A231_A331_MG.pdf (2,1 Mb), Julkaisun numero: VILGO300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 19/08 2010
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Mounting Guide, MG
087H9037_VILGT200_A237_A337_IGpdf.pdf (2,6 Mb), Julkaisun numero: VILGT200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 18/04 2016
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Installation Guide
087H9043_VILGW800_A247_A347_IG.pdf (2,8 Mb), Julkaisun numero: VILGW800, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 28/02 2017
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Mounting Guide
087H9097_VIGUN300_A275_A375_MG.pdf (3,1 Mb), Julkaisun numero: VIGUN300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 16/04 2015
 


Yleisesite
 
Danfoss ECL Comfort -säätölaite – suorituskykyä kaukolämpöön
VBLGA220_Sep2014_LR.pdf (2,0 Mb), Julkaisun numero: VBLGA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 16/09 2014
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014
 


Lisävarusteet



ECA 30 Remote control unit used for room temperature control and override of the ECL Comfort 210 and 310 controllers. Includes an integrated temperature sensor and the possibility for connecting an external Pt 1000 temperature sensor.
ECA 31 Remote control unit used for room temperature control and override of the ECL Comfort 210 and 310 controllers. Includes an integrated temperature sensor and a humidity sensor. Also has the possibility for connecting an external Pt 1000 temperature sensor.
ECA 99
ECL Baseparts For mounting on wall or DIN rail (35 mm). ECL Comfort 210 can be mounted in an ECL Comfort 310 base part (for future upgrade).