Lämmönsiirtimet

XB 04, 2-vetoiset



XB 04 2-vetoiset on Mikro Plate lämmönsiirrin, joka on suunniteltu ja konfiguroitu kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä varten sekä muihin lämmityssovelluksiin.

Ne sopivat lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen sekä LVI-, jäähdytys- ja teollisuussovelluksiin.



XB 04, 2-vetoiset

Tekniset tiedot



TuotenumeroMalliSuurin käyttöpaineYhdeYhdekokoVetoisuusLevyjen lkm

XB 04-2

004B1036 XB 04-2-20/2025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 220/20
004B1037 XB 04-2-26/2625UlkokierreG 3/4" A x 20mm 226/26
004B1038 XB 04-2-30/3025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 230/30
004B1039 XB 04-2-36/3625UlkokierreG 3/4" A x 20mm 236/36
004B1040 XB 04-2-40/4025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 240/40
004B1041 XB 04-2-46/4625UlkokierreG 3/4" A x 20mm 246/46
004B1042 XB 04-2-50/5025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 250/50
004B1043 XB 04-2-56/5625UlkokierreG 3/4" A x 20mm 256/56
004B1044 XB 04-2-60/6025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 260/60


Dokumentaatio



5 löydettyä julkaisua: 4 käyttö-/asennusohjeet and 1 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIGSD100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Julkaisun numero: VIKAA43S, Kieli: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 26/09 2012
 
XB Mounting bracket
VIKAG200_XBmountBracket.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VIKAG200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 23/10 2015
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VIKAH300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 21/08 2008
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014