XB 51 H/L, 2-vetoiset



XB 51 2-vetoiset on kuparilla kovajuotettu lämmönsiirrin, joka on suunniteltu ja konfiguroitu kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä varten sekä muihin lämmityssovelluksiin.

Ne sopivat lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen sekä LVI-, jäähdytys- ja teollisuussovelluksiin.

Ota yhteys Danfoss LPM:n saadaksesi tarjouksen ja lisätietoa lämmönsiirtimestä.


XB 51 H/L, 2-vetoiset

Tekniset tiedot



TuotenumeroMalliSuurin käyttöpaineYhdeYhdekokoVetoisuusLevyjen lkm

XB 51H-2

004B3615 XB 51H-2-30/3025UlkokierreG 2 A x 50mm230/30
004B3618 XB 51H-2-36/3625UlkokierreG 2 A x 50mm236/36
004B3620 XB 51H-2-40/4025UlkokierreG 2 A x 50mm240/40
004B3623 XB 51H-2-46/4625UlkokierreG 2 A x 50mm246/46
004B3625 XB 51H-2-50/5025UlkokierreG 2 A x 50mm250/50
004B3628 XB 51H-2-56/5625UlkokierreG 2 A x 50mm256/56
004B3630 XB 51H-2-60/6025UlkokierreG 2 A x 50mm260/60
004B3633 XB 51H-2-66/6625UlkokierreG 2 A x 50mm266/66
004B3635 XB 51H-2-70/7025UlkokierreG 2 A x 50mm270/70

XB 51L-2

004B1292 XB 51L-2-30/30 25UlkokierreG 2 A x 50mm230/30
004B1293 XB 51L-2-36/36 25UlkokierreG 2 A x 50mm236/36
004B1294 XB 51L-2-40/40 25UlkokierreG 2 A x 50mm240/40
004B1295 XB 51L-2-46/46 25UlkokierreG 2 A x 50mm246/46
004B1296 XB 51L-2-50/50 25UlkokierreG 2 A x 50mm250/50
004B1297 XB 51L-2-56/56 25UlkokierreG 2 A x 50mm256/56
004B1298 XB 51L-2-60/60 25UlkokierreG 2 A x 50mm260/60
004B1299 XB 51L-2-66/66 25UlkokierreG 2 A x 50mm266/66
004B1300 XB 51L-2-70/70 25UlkokierreG 2 A x 50mm270/70


Dokumentaatio



5 löydettyä julkaisua: 4 käyttö-/asennusohjeet and 1 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIGSD100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Julkaisun numero: VIKAA43S, Kieli: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 26/09 2012
 
XB Mounting bracket
VIKAG200_XBmountBracket.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VIKAG200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 23/10 2015
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VIKAH300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 21/08 2008
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014