Lämmönsiirtimet

XG 31 H/L, 1-vetoiset



Kaukolämpökäyttöön suunnitellut avattavat levylämmönsiirtimet ovat lämmönsiirto-ominaisuuksiltaan erinomaisia.

Avattavat lämmönsiirtimet XG 31 1-vetoiset sopivat lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmitykseen erityisesti silloin, kun lämmönsiirtimen puhdistaminen on välttämätöntä.

Ne sopivat myös LVI-, jäähdytys- sekä teollisuussovelluksiin.

Ota yhteys Danfoss LPM:n saadaksesi tarjouksen ja lisätietoa lämmönsiirtimestä.


XG 31 H/L, 1-vetoiset

Tekniset tiedot



TuotenumeroMalliSuurin käyttöpaineYhdeYhdekokoVetoisuusLevyjen lkm

XG 31H-1

004B1389 XG 31H-1-10 16LaippaDN65/DN65110
004B1390 XG 31H-1-20 16LaippaDN65/DN65120
004B1391 XG 31H-1-30 16LaippaDN65/DN65130
004B1392 XG 31H-1-40 16LaippaDN65/DN65140
004B1393 XG 31H-1-50 16LaippaDN65/DN65150
004B1394 XG 31H-1-60 16LaippaDN65/DN65160
004B1395 XG 31H-1-70 16LaippaDN65/DN65170
004B1396 XG 31H-1-80 16LaippaDN65/DN65180
004B1397 XG 31H-1-90 16LaippaDN65/DN65190
004B1398 XG 31H-1-100 16LaippaDN65/DN651100
004B1399 XG 31H-1-110 16LaippaDN65/DN651110
004B1400 XG 31H-1-120 16LaippaDN65/DN651120
004B1401 XG 31H-1-130 16LaippaDN65/DN651130
004B1402 XG 31H-1-140 16LaippaDN65/DN651140

XG 31L-1

004B1375 XG 31L-1-10 16LaippaDN65/DN65110
004B1376 XG 31L-1-20 16LaippaDN65/DN65120
004B1377 XG 31L-1-30 16LaippaDN65/DN65130
004B1378 XG 31L-1-40 16LaippaDN65/DN65140
004B1379 XG 31L-1-50 16LaippaDN65/DN65150
004B1380 XG 31L-1-60 16LaippaDN65/DN65160
004B1381 XG 31L-1-70 16LaippaDN65/DN65170
004B1382 XG 31L-1-80 16LaippaDN65/DN65180
004B1383 XG 31L-1-90 16LaippaDN65/DN65190
004B1384 XG 31L-1-100 16LaippaDN65/DN651100
004B1385 XG 31L-1-110 16LaippaDN65/DN651110
004B1386 XG 31L-1-120 16LaippaDN65/DN651120
004B1387 XG 31L-1-130 16LaippaDN65/DN651130
004B1388 XG 31L-1-140 16LaippaDN65/DN651140


Dokumentaatio



4 löydettyä julkaisua: 3 käyttö-/asennusohjeet and 1 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIGSD100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 05/11 2012
 
XG Gasketed heat exchanger
VIKAB53C_XG-inst-BW.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VIKAB53C, Kieli: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 16/09 2009
 
XG Service and repair work
VIKAC43C_XG_Service_19 08 2014.pdf (1,5 Mb), Julkaisun numero: VIKAC43C, Kieli: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 16/11 2014
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014