XB 04, 1-vetoiset



XB 04 1-vetoiset on kuparilla kovajuotettu lämmönsiirrin, joka on suunniteltu ja konfiguroitu kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä varten sekä muihin lämmityssovelluksiin.

Ne sopivat lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen sekä LVI-, jäähdytys- ja teollisuussovelluksiin.

Ota yhteys Danfoss LPM:n saadaksesi tarjouksen ja lisätietoa lämmönsiirtimestä.


XB 04, 1-vetoiset

Tekniset tiedot



TuotenumeroMalliSuurin käyttöpaineYhdeYhdekokoVetoisuusLevyjen lkm

XB 04-1

004B1011 XB 04-1-825UlkokierreG 3/4" A x 20mm 18
004B1012 XB 04-1-1025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 110
004B1014 XB 04-1-1625UlkokierreG 3/4" A x 20mm 116
004B1016 XB 04-1-2025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 120
004B1017 XB 04-1-2625UlkokierreG 3/4" A x 20mm 126
004B1019 XB 04-1-3025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 130
004B1021 XB 04-1-3625UlkokierreG 3/4" A x 20mm 136
004B1023 XB 04-1-4025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 140
004B1024 XB 04-1-5025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 150
004B1026 XB 04-1-6025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 160


Dokumentaatio



5 löydettyä julkaisua: 4 käyttö-/asennusohjeet and 1 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIGSD100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Julkaisun numero: VIKAA43S, Kieli: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 26/09 2012
 
XB Mounting bracket
VIKAG200_XBmountBracket.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VIKAG200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 23/10 2015
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VIKAH300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 21/08 2008
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014