Lämmönsiirtimet

XB 51 H/L, 1-vetoiset



XB 51 1-vetoiset on kuparilla kovajuotettu lämmönsiirrin, joka on suunniteltu ja konfiguroitu kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä varten sekä muihin lämmityssovelluksiin.

Ne sopivat lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen sekä LVI-, jäähdytys- ja teollisuussovelluksiin.

Ota yhteys Danfoss LPM:n saadaksesi tarjouksen ja lisätietoa lämmönsiirtimestä.


XB 51 H/L, 1-vetoiset

Tekniset tiedot



TuotenumeroMalliSuurin käyttöpaineYhdeYhdekokoVetoisuusLevyjen lkm

XB 51H-1

004B1103 XB 51H-1 30 SB25UlkokierreG 2 x 50mm130
004B1104 XB 51H-1 36 SB25UlkokierreG 2 x 50mm136
004B1105 XB 51H-1 40 SB25UlkokierreG 2 x 50mm140
004B1106 XB 51H-1-50 SB25UlkokierreG 2 x 50mm150
004B1107 XB 51H-1-60 SB25LaippaDN50 / DN50160
004B1108 XB 51H-1-70 SB25LaippaDN50 / DN50170
004B1109 XB 51H-1-80 SB25LaippaDN50 / DN50180
004B1110 XB 51H-1-90 SB25LaippaDN50 / DN50190
004B1111 XB 51H-1-100 SB25LaippaDN50 / DN501100
004B1112 XB 51H-1-110 SB25LaippaDN50 / DN501110
004B1114 XB 51H-1-120 SB25LaippaDN50 / DN501120
004B1815 XB 51H-1-3025UlkokierreG 2 A x 50mm130
004B1818 XB 51H-1-3625UlkokierreG 2 A x 50mm136
004B1820 XB 51H-1-4025UlkokierreG 2 A x 50mm140
004B1825 XB 51H-1-5025UlkokierreG 2 A x 50mm150
004B1830 XB 51H-1-6025UlkokierreG 2 A x 50mm160
004B1835 XB 51H-1-7025UlkokierreG 2 A x 50mm170
004B1840 XB 51H-1-8025UlkokierreG 2 A x 50mm180
004B1845 XB 51H-1-9025UlkokierreG 2 A x 50mm190
004B1850 XB 51H-1-10025UlkokierreG 2 A x 50mm1100
004B1855 XB 51H-1-11025UlkokierreG 2 A x 50mm1110
004B1860 XB 51H-1-12025UlkokierreG 2 A x 50mm1120

XB 51L-1

004B1194 XB 51L-1-30 25UlkokierreG 2 A x 50mm130
004B1195 XB 51L-1-36 25UlkokierreG 2 A x 50mm136
004B1196 XB 51L-1-40 25UlkokierreG 2 A x 50mm140
004B1197 XB 51L-1-50 25UlkokierreG 2 A x 50mm150
004B1198 XB 51L-1-60 25UlkokierreG 2 A x 50mm160
004B1199 XB 51L-1-70 25UlkokierreG 2 A x 50mm170
004B1200 XB 51L-1-80 25UlkokierreG 2 A x 50mm180
004B1201 XB 51L-1-90 25UlkokierreG 2 A x 50mm190
004B1202 XB 51L-1-100 25UlkokierreG 2 A x 50mm1100
004B1203 XB 51L-1-110 25UlkokierreG 2 A x 50mm1110
004B1204 XB 51L-1-120 25UlkokierreG 2 A x 50mm1120
004B1345 XB 51L-1-30 SB25UlkokierreG 2 A x 50mm130
004B1346 XB 51L-1-36 SB25UlkokierreG 2 A x 50mm136
004B1347 XB 51L-1-40 SB25UlkokierreG 2 A x 50mm140
004B1348 XB 51L-1-50 SB25UlkokierreG 2 A x 50mm150
004B1350 XB 51L-1-60 SB25LaippaDN50 / DN50160
004B1351 XB 51L-1-70 SB25LaippaDN50 / DN50170
004B1352 XB 51L-1-80 SB25LaippaDN50 / DN50180
004B1353 XB 51L-1-90 SB25LaippaDN50 / DN50190
004B1355 XB 51L-1-100 SB25LaippaDN50 / DN501100
004B1356 XB 51L-1-110 SB25LaippaDN50 / DN501110
004B1357 XB 51L-1-120 SB25LaippaDN50 / DN501120


Dokumentaatio



5 löydettyä julkaisua: 4 käyttö-/asennusohjeet and 1 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIGSD100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Julkaisun numero: VIKAA43S, Kieli: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 26/09 2012
 
XB Mounting bracket
VIKAG200_XBmountBracket.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VIKAG200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 23/10 2015
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VIKAH300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 21/08 2008
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014