XB 61 H/L/M, 1-vetoiset SB



XB 61 1-vetoiset on kuparilla kovajuotettu lämmönsiirrin, joka on suunniteltu ja konfiguroitu kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä varten sekä muihin lämmityssovelluksiin.

Ne sopivat lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen sekä LVI-, jäähdytys- ja teollisuussovelluksiin.

XB 61 lämmönsiirtimestä on saatavana levyuritukset H, M ja L.

Ota yhteys Danfoss LPM:n saadaksesi tarjouksen ja lisätietoa lämmönsiirtimestä.


XB 61 H/L/M, 1-vetoiset SB

Tekniset tiedot



TuotenumeroMalliSuurin käyttöpaineYhdeYhdekokoVetoisuusLevyjen lkm

XB 61H-1 SB

004B1925 XB 61H-1-30 SB25UlkokierreG 2 A130
004B1926 XB 61H-1-36 SB25UlkokierreG 2 A136
004B1927 XB 61H-1-40 SB25UlkokierreG 2 A140
004B1928 XB 61H-1-50 SB25UlkokierreG 2 A150
004B1929 XB 61H-1-60 SB25UlkokierreG 2 A160
004B1930 XB 61H-1-70 SB25UlkokierreG 2 A170
004B1931 XB 61H-1-80 SB25UlkokierreG 2 A180
004B3452 XB 61H-1-90 SB25UlkokierreG 2 A190
004B3453 XB 61H-1-100 SB25UlkokierreG 2 A1100
004B3454 XB 61H-1-110 SB25UlkokierreG 2 A1110
004B3455 XB 61H-1-120 SB25UlkokierreG 2 A1120
004B3456 XB 61H-1-140 SB25UlkokierreG 2 A1140
004B3457 XB 61H-1-160 SB25UlkokierreG 2 A1160
004B3458 XB 61H-1-180 SB25UlkokierreG 2 A1180
004B3459 XB 61H-1-200 SB25UlkokierreG 2 A1200

XB 61L-1 SB

004B1906 XB 61L-1-30 SB25UlkokierreG 2 A130
004B1907 XB 61L-1-36 SB25UlkokierreG 2 A136
004B1908 XB 61L-1-40 SB25UlkokierreG 2 A140
004B1909 XB 61L-1-50 SB25UlkokierreG 2 A150
004B1910 XB 61L-1-60 SB25UlkokierreG 2 A160
004B1911 XB 61L-1-70 SB25UlkokierreG 2 A170
004B1912 XB 61L-1-80 SB25UlkokierreG 2 A180
004B3436 XB 61L-1-90 SB25UlkokierreG 2 A190
004B3437 XB 61L-1-100 SB25UlkokierreG 2 A1100
004B3438 XB 61L-1-110 SB25UlkokierreG 2 A1110
004B3439 XB 61L-1-120 SB25UlkokierreG 2 A1120
004B3440 XB 61L-1-140 SB25UlkokierreG 2 A1140
004B3441 XB 61L-1-160 SB25UlkokierreG 2 A1160
004B3442 XB 61L-1-180 SB25UlkokierreG 2 A1180
004B3443 XB 61L-1-200 SB25UlkokierreG 2 A1200

XB 61M-1 SB

004B1913 XB 61M-1-30 SB25UlkokierreG 2 A130
004B1914 XB 61M-1-36 SB25UlkokierreG 2 A136
004B1915 XB 61M-1-40 SB25UlkokierreG 2 A140
004B1916 XB 61M-1-50 SB25UlkokierreG 2 A150
004B1917 XB 61M-1-60 SB25UlkokierreG 2 A160
004B1918 XB 61M-1-70 SB25UlkokierreG 2 A170
004B1919 XB 61M-1-80 SB25UlkokierreG 2 A180
004B3444 XB 61M-1-90 SB25UlkokierreG 2 A190
004B3445 XB 61M-1-100 SB25UlkokierreG 2 A1100
004B3446 XB 61M-1-110 SB25UlkokierreG 2 A1110
004B3447 XB 61M-1-120 SB25UlkokierreG 2 A1120
004B3448 XB 61M-1-140 SB25UlkokierreG 2 A1140
004B3449 XB 61M-1-160 SB25UlkokierreG 2 A1160
004B3450 XB 61M-1-180 SB25UlkokierreG 2 A1180
004B3451 XB 61M-1-200 SB25UlkokierreG 2 A1200


Dokumentaatio



2 löydettyä julkaisua: 1 käyttö-/asennusohjeet and 1 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIGSD100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 05/11 2012
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014