XB 70 H/L/M, 1-vetoiset



XB 70 1-vetoiset on kuparilla kovajuotettu lämmönsiirrin, joka on suunniteltu ja konfiguroitu kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä varten sekä muihin lämmityssovelluksiin.

Ne sopivat lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen sekä LVI-, jäähdytys- ja teollisuussovelluksiin.

XB 70 lämmönsiirtimestä on saatavana levyuritukset H, M ja L.

Ota yhteys Danfoss LPM:n saadaksesi tarjouksen ja lisätietoa lämmönsiirtimestä.


XB 70 H/L/M, 1-vetoiset

Tekniset tiedot



TuotenumeroMalliSuurin käyttöpaineYhdeYhdekokoVetoisuusLevyjen lkm

XB 70H-1

004B2012 XB 70H-1-5025 / 16LaippaDN65 / DN100150
004B2013 XB 70H-1-6025 / 16LaippaDN65 / DN100160
004B2014 XB 70H-1-7025 / 16LaippaDN65 / DN100170
004B2015 XB 70H-1-8025 / 16LaippaDN65 / DN100180
004B2016 XB 70H-1-9025 / 16LaippaDN65 / DN100190
004B2017 XB 70H-1-10025 / 16LaippaDN65 / DN1001100
004B2018 XB 70H-1-11025 / 16LaippaDN65 / DN1001110
004B2019 XB 70H-1-12025 / 16LaippaDN65 / DN1001120
004B2020 XB 70H-1-14025 / 16LaippaDN65 / DN1001140
004B2021 XB 70H-1-16025 / 16LaippaDN65 / DN1001160
004B2022 XB 70H-1-18025 / 16LaippaDN65 / DN1001180
004B2023 XB 70H-1-20025 / 16LaippaDN65 / DN1001200

XB 70L-1

004B2425 XB 70L-1-5025 / 16LaippaDN65 / DN100150
004B2430 XB 70L-1-6025 / 16LaippaDN65 / DN100160
004B2435 XB 70L-1-7025 / 16LaippaDN65 / DN100170
004B2440 XB 70L-1-8025 / 16LaippaDN65 / DN100180
004B2445 XB 70L-1-9025 / 16LaippaDN65 / DN100190
004B2450 XB 70L-1-10025 / 16LaippaDN65 / DN1001100
004B2455 XB 70L-1-11025 / 16LaippaDN65 / DN1001110
004B2460 XB 70L-1-12025 / 16LaippaDN65 / DN1001120
004B2470 XB 70L-1-14025 / 16LaippaDN65 / DN1001140
004B2480 XB 70L-1-16025 / 16LaippaDN65 / DN1001160
004B2490 XB 70L-1-18025 / 16LaippaDN65 / DN1001180
004B2499 XB 70L-1-20025 / 16LaippaDN65 / DN1001200

XB 70M-1

004B2000 XB 70M-1-5025 / 16LaippaDN65 / DN100150
004B2001 XB 70M-1-6025 / 16LaippaDN65 / DN100160
004B2002 XB 70M-1-7025 / 16LaippaDN65 / DN100170
004B2003 XB 70M-1-8025 / 16LaippaDN65 / DN100180
004B2004 XB 70M-1-9025 / 16LaippaDN65 / DN100190
004B2005 XB 70M-1-10025 / 16LaippaDN65 / DN1001100
004B2006 XB 70M-1-11025 / 16LaippaDN65 / DN1001110
004B2007 XB 70M-1-12025 / 16LaippaDN65 / DN1001120
004B2008 XB 70M-1-14025 / 16LaippaDN65 / DN1001140
004B2009 XB 70M-1-16025 / 16LaippaDN65 / DN1001160
004B2010 XB 70M-1-18025 / 16LaippaDN65 / DN1001180
004B2011 XB 70M-1-20025 / 16LaippaDN65 / DN1001200


Dokumentaatio



4 löydettyä julkaisua: 3 käyttö-/asennusohjeet and 1 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIGSD100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Julkaisun numero: VIKAA43S, Kieli: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 26/09 2012
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Julkaisun numero: VIKAH300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 21/08 2008
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014