XB 06 H/L, 1-vetoiset



XB 06 1-vetoiset on kuparilla kovajuotettu lämmönsiirrin, joka on suunniteltu ja konfiguroitu kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä varten sekä muihin lämmityssovelluksiin.

Ne sopivat lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen sekä LVI-, jäähdytys- ja teollisuussovelluksiin.

Ota yhteys Danfoss LPM:n saadaksesi tarjouksen ja lisätietoa lämmönsiirtimestä.


XB 06 H/L, 1-vetoiset

Tekniset tiedot



TuotenumeroMalliSuurin käyttöpaineYhdeYhdekokoVetoisuusLevyjen lkm

XB 06H-1

004B2036 XB 06H-1-825UlkokierreG 3/4" A x 20mm 18
004B2037 XB 06H-1-1025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 110
004B2038 XB 06H-1-1625UlkokierreG 3/4" A x 20mm 116
004B2039 XB 06H-1-2025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 120
004B2041 XB 06H-1-2625UlkokierreG 3/4" A x 20mm 126
004B2042 XB 06H-1-3025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 130
004B2043 XB 06H-1-3625UlkokierreG 3/4" A x 20mm 136
004B2044 XB 06H-1-4025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 140
004B2046 XB 06H-1-5025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 150
004B2047 XB 06H-1-6025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 160
004B2048 XB 06H-1-7025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 170

XB 06L-1

004B2024 XB 06L-1-825UlkokierreG 3/4" A x 20mm 18
004B2025 XB 06L-1-1025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 110
004B2026 XB 06L-1-1625UlkokierreG 3/4" A x 20mm 116
004B2027 XB 06L-1-2025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 120
004B2028 XB 06L-1-2625UlkokierreG 3/4" A x 20mm 126
004B2029 XB 06L-1-3025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 130
004B2030 XB 06L-1-3625UlkokierreG 3/4" A x 20mm 136
004B2031 XB 06L-1-4025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 140
004B2032 XB 06L-1-5025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 150
004B2033 XB 06L-1-6025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 160
004B2034 XB 06L-1-7025UlkokierreG 3/4" A x 20mm 170


Dokumentaatio



4 löydettyä julkaisua: 3 käyttö-/asennusohjeet and 1 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIGSD100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 05/11 2012
 
XB 06 Polyurethane insulation
VIKVA100_XB06_PUR_insul.pdf (0,1 Mb), Julkaisun numero: VIKVA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 30/03 2007
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Julkaisun numero: VIKAA43S, Kieli: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 26/09 2012
 


Yleisesite
 
Danfoss-säätökomponentit kaukolämpöjärjestelmiin
VBHZB220_Sep2014_lores.pdf (2,7 Mb), Julkaisun numero: VBHZB220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/10 2014