Linjasäätöventtiilit

ASV-PV



ASV-PV on automaattinen linjasäätöventtiili, joka pitää paine-eron vakiona nousulinjan yli. ASV-PV asetusarvo voidaan valita 5 ja 25 kPa:in väliltä. Tehdasasetuksena on 10 kPa. ASV-PV asennetaan aina paluujohtoon, menopuolelle asennetaan joko ASV-M tai ASV-I. ASV-PV on varustettu sulkutoiminnolla ja tyhjennyshanalla, johon voi liittää mittayhteen.
Saatavana myös ulkokierteisenä.


ASV-PV

Tekniset tiedot



TuotenumeroTypeKoko
(DN)
Maks. työpaine
(bar)
Asetusarvo (min.)
(Q)
Asetusarvo (maks.)
(Q)
kvs
(m3/h)
LVI-numero

ASV-PV Laippa

003Z0623 ASV-PVDN6516202048.0 
003Z0624 ASV-PVDN8016204063.0 
003Z0625 ASV-PVDN10016304076.0 


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
ASV DN15-50 (4.gen.)
VDA9J320_ASV_DN15-50_4gen.pdf (4,1 Mb), Julkaisun numero: VDA9J320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 30/05 2019
 


Kytkentäkaaviot
 
Optimal 2 tool
Optimal_tool_esite.pdf (2,5 Mb), Julkaisun numero: VTA9A120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 17/03 2016
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf (3,3 Mb), Julkaisun numero: VIDVD200, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 04/01 2017
 
ASV-PV (5-25 kPa) to ASV-PV (20-40 kPa)
VIDVA100_ASV-PVupgrade.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VIDVA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 06/08 2008
 
ASV-PV (DN 65-100)
VIA6A31T_ASV-PV_DN65-100.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VIA6A31T, Kieli: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 08/01 2015
 
ASV-PV DN 15-50 (I)
VIA1I81T_ASV-PV_DN15-50_WEB.pdf (2,5 Mb), Julkaisun numero: VIA1I81T, Kieli: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 07/01 2015
 
ASV-PV impulse tube
VIDVC100_ASV-P_PV_Inpulse_tube_plastic.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VIDVC100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 07/03 2013
 


Referenssit
 
Automaattiset linjasäätöventtiilit - nykyaikainen lämmitysjärjestelmä
Case Story ASV-PV ASV-BD_lores.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VZA9D120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 10/02 2017
 


Yleisesite
 
Edistä energiatehokkuutta ja paranna asiakastyytyväisyyttä
VBA6Q320_ASV4G_A4_brochure_installer_FI_Dec2016_lo-res_spread.pdf (1,0 Mb), Julkaisun numero: VBA6Q320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 15/12 2016
 
NovoCon
novocon_esite.pdf (4,8 Mb), Julkaisun numero: VBA9I120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/12 2017