Vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä

Langaton säätöjärjestelmä CF2



Danfossin langattomissa lattialämmitysjärjestelmissä on vuosien kokemus ja ammattitaito yhdistettynä viimeisimpään tietämykseen langattomassa tiedonsiirrossa. Näistä teknologioista Danfoss on kehittänyt järjestelmän, jonka asentaminen ja käyttö on helppoa. Tarkka säätö takaa mukavuuden.

Langaton säätöjärjestelmä CF2

Tekniset tiedot



TuotenumeroTuotetyyppiMalliKuvaus

Huonetermostaatti CF2

088U0210 HuonetermostaattiCF-RSPerushuonetermostaatti langattomalle CF2- järjestelmälle
088U0211 Huonetermostaatti, Julkiset tilatCF-RPHuonetermostaatti langattomalle CF2-järjestelmälle
088U0214 Huonetermostaatti, NäyttöCF-RDCF2+ Huonetermostaatti, näytöllä langattomalle CF2+ järjestelmälle
088U0215 Huonetermostaatti, Infrapuna lattialämmitysanturiCF-RFCF2+ Huonetermostaattiinfrapuna-anturilla langattomalle CF2+ järjestelmälle

Kastepisteanturi CF2+

088U0251 KastepisteanturiCF-DSCF2+ Kastepisteanturi

Kaukosäädin CF2

088U0221 Kaukosäädin CF2+ järjestelmälleCF-RCCF2+ Kaukosäädin langattomaan yhteyteen kaikkiin CF2 komponetteihin pääsäätimen kautta

Langaton rele CF2+

088U0252 Langaton releCF-WRCF2+ Langaton Rele

Pääsäädin CF2

088U0240 Pääsäädin, 10 säätöpiiriäCF-MCCF2+ Pääsäädin, 10 säätöpiiriä
088U0245

CF2+

Pääsäädin, 5 säätöpiiriä
CF-MCCF2+ Pääsäädin, 5 säätöpiiriä


Dokumentaatio



6 löydettyä julkaisua: 1 tekninen esite, 3 luettelo and 2 yleisesite


Tekninen esite
 
Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2
CF2_X000024_VDUHJ320.pdf (4,0 Mb), Julkaisun numero: VDUHJ320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 04/03 2011
 


Luettelo
 
Tuoteopas - vesikiertoinen lattialämmitys - Helppo, hyväksi havaittu ja kannattava valinta
FHH_CFC_Product-guide_64p_FI_VKDYC120.pdf (5,7 Mb), Julkaisun numero: VKDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014
 
Tuoteopas - vesikiertoinen lattialämmitys - Helppo, hyväksi havaittu ja kannattava valinta
FHH_CFC_Product-guide_64p_FI_VKDYC120_aukeama.pdf (5,7 Mb), Julkaisun numero: VKDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014
 
Vesikiertoisen lattialämmityksen sovellusopas
FHH_CFC_Application-guide_VKDYD220_lo-res.pdf (5,1 Mb), Julkaisun numero: VKDYD220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 06/10 2015
 


Yleisesite
 
Lattialämmitys on helpompaa kuin ennen
VBUHU220_Sep2014.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VBUHU120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 20/12 2010
 
Syitä valita lattialämmitys! Mukavuus, pienempi energialasku ja paljon muuta...
FHH_CFC_End-user_20p_FI_VBDYC120.pdf (1,9 Mb), Julkaisun numero: VBDYC120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 13/10 2014