Sisäilmastosäätimet

Lämmityksen säädin FEV



FEV-säätimet soveltuvat tiloihin, joissa tarvitaan ainoastaan lämmityksen säätöä.
FEV-säätimiä käytetään 2-putkijärjestelmissä ohjaamaan mm. lämpöpattereita, puhallinpattereita, lämpöpaneeleja ja induktiopattereita.


Lämmityksen säädin FEV

Tekniset tiedot



TuotenumeroMalliAnturiLämpötila-alue
(°C)
Kapillaariputket
(m)

FEV

013G5466 FEV-FFIrto17 - 272 + 2
013G5467 FEV-IFKiinto17 - 275


Dokumentaatio



4 löydettyä julkaisua: 2 käyttö-/asennusohjeet, 1 luettelo and 1 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
Instruction FEV-FF
013R9270Fev-ff-v2.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VIVLG166, Kieli: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Julkaisupäivä: 01/09 1999
 
Instruction FEV-IF
013R9269Fev-if-v2.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VIVLF166, Kieli: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Julkaisupäivä: 01/09 1999
 


Luettelo
 
Järjestelmäopas
vb36a220.pdf (1,4 Mb), Julkaisun numero: VKXDC220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 17/05 2011
 


Yleisesite
 
Helppo ratkaisu
vb33z120.pdf (0,9 Mb), Julkaisun numero: VBVLH120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 26/01 2004