Paine- ja virtaussäätimet

AFPQ



Omavoimainen paine-ero- ja virtaussäädin, jota ensisijaisesti käytetään kaukolämpöjärjestelmissä.
Säädin sulkee paine-eron noustessa tai asetetun maksimivirtaaman ylittyessä.

Säädin sisältää:
- säätöventtiili (laippaliitos) VFG 2 varustettuna rajoittimella
- toimilaite AFPQ / AFPQ 4 varustettuna kahdella säätökalvolla ja paine-eron paineasetusjousella


AFPQ

Tekniset tiedot



TuotenumeroAsetusMin. Dp asetus
(bar)
Maks. Dp asetus
(bar)
ToimintaPN
(bar)

AFPQ

003G1031 Adjustable0,151,5Paine-ero- ja virtaussäädin40
003G1032 Adjustable0,151,5Paine-ero- ja virtaussäädin40

AFPQ 4

003G1035 Adjustable0,151,5Paine-ero- ja virtaussäädin40
003G1036 Adjustable0,151,5Paine-ero- ja virtaussäädin40


Dokumentaatio



2 löydettyä julkaisua: 1 av-materiaali and 1 käyttö-/asennusohjeet


AV-materiaali
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Julkaisun numero: VVKQA100, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 18/02 2008
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: VIHAG300, Kieli: No text, Julkaisupäivä: 19/02 2018